Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
662290240000
Référence pièce
|
---|
662290240000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Distance air/rampage | Tension nominale de la bobine (V AC) | Tension nominale de la bobine (V DC) | Note de la bobine | Note de la bobine (W) | Connexion (composants) | Matériau de contact | Type de contact | Mode de contrôle | Ligne de fuite (bobine/clips) (mm) | Durée de vie électrique | Tension de fonctionnement max. (V AC) | Tension de fonctionnement max. (V DC) | Température max. (°C) | Tension de fonctionnement min. (V AC) | Tension de fonctionnement min. (V DC) | Taille du produit (longueur) (mm) | Caractéristiques du relais | Résistance à l'huile (Ω) | Capacité de commutation | Courant de commutation (max.) (A) | Courant de commutation (A) | Capacité de commutation (max.) (VA) | Tension de commutation (max.) (V AC) | Tension de commutation (V AC) | Capacité de commutation (V DC) | Courant de l'interrupteur (A) | Type (type de fabricant) | Tension nominale de bobine (VA) | Tension nominale de bobine (W) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | 31 | - | - | - | - | 24 | - | - | Circuit imprimé | AgCdO | 2 inverseurs | - | - | - | - | - | +70 | - | - | 51.5 | - | - | - | 25 | - | 1200 | 440 | - | - | - | 66.22.9.024.0000 | - | - |
Loading...
Température min.(°C) | -40 | Type de produit | Relais PCB | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Relais PCB, le numéro d'article est le suivant: 662290240000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 662290240000.
Configurer
Propriétés de base
Largeur de la dimension(mm)
Dimension de profondeur(mm)
Distance air/rampage
Tension nominale de la bobine(V AC)
Note de la bobine
Note de la bobine(W)
Mode de contrôle
Ligne de fuite (bobine/clips)(mm)
Durée de vie électrique
Tension de fonctionnement max.(V AC)
Tension de fonctionnement max.(V DC)
Tension de fonctionnement min.(V AC)
Tension de fonctionnement min.(V DC)
Caractéristiques du relais
Résistance à l'huile(Ω)
Capacité de commutation
Courant de commutation(A)
Tension de commutation(V AC)
Capacité de commutation(V DC)
Courant de l'interrupteur(A)
Tension nominale de bobine(VA)
Tension nominale de bobine(W)
Type
Dimensions, hauteur(mm)
Tension nominale de la bobine(V DC)
Connexion (composants)
Matériau de contact
Type de contact
Température max.(°C)
Taille du produit (longueur)(mm)
Courant de commutation (max.)(A)
Capacité de commutation (max.)(VA)
Tension de commutation (max.)(V AC)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
30.22.9.012.0000 |
30.22.9.024.0000 |
322170124000 |
34.51.7.024.0310 |
40.31.8.230.0000 |
40.31.9.006.0000 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Distance air/rampage | Tension nominale de la bobine (V AC) | Tension nominale de la bobine (V DC) | Note de la bobine | Note de la bobine (W) | Connexion (composants) | Matériau de contact | Type de contact | Mode de contrôle | Ligne de fuite (bobine/clips) (mm) | Durée de vie électrique | Tension de fonctionnement max. (V AC) | Tension de fonctionnement max. (V DC) | Température max. (°C) | Tension de fonctionnement min. (V AC) | Tension de fonctionnement min. (V DC) | Taille du produit (longueur) (mm) | Caractéristiques du relais | Résistance à l'huile (Ω) | Capacité de commutation | Courant de commutation (max.) (A) | Courant de commutation (A) | Capacité de commutation (max.) (VA) | Tension de commutation (max.) (V AC) | Tension de commutation (V AC) | Capacité de commutation (V DC) | Courant de l'interrupteur (A) | Type (type de fabricant) | Tension nominale de bobine (VA) | Tension nominale de bobine (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | 12 | - | 0.2 | Broche à souder | AgNi+au | 2 inverseurs|DPDT-CO | monostable. 1 bobine | - | - | - | 18.9 | +75 | - | 8.4 | 20.3 | - | 360 | 125 VA (AC1) | 1.25 | (30 V/DC) 2 A/(125 V/AC) 1.25 | 125 | 250 | 30 V/DC/125 | - | - | 30.22.9.012.0000 | - | - | |
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | 24 | - | 0.2 | Broche à souder | AgNi+au | 2 inverseurs|DPDT-CO | monostable. 1 bobine | - | - | - | 37.9 | +75 | - | 16.8 | 20.3 | - | 1440 | 125 VA (AC1) | 1.25 | (30 V/DC) 2 A/(125 V/AC) 1.25 | 125 | 250 | 30 V/DC/125 | - | - | 30.22.9.024.0000 | - | - | |
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10.7 | 10 | - | - | - | 12 | - | - | Broche à souder | AgSnO2 | 1 inverseur|1 INV. SPDT | monostable. 1 bobine | - | - | - | 18 | +85 | - | 9.4 | 20 | - | 720 | - | 6 | - | 1500 | 400 | - | - | - | 32.21.7.012.4000 | - | - | |
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 5 | - | - | - | 24 | 0.17 W | - | Broche à souder | Ag Ni | 1 inverseur|SPDT-CO | monostable. 1 bobine | - | - | - | 36 | +85 | - | 16.8 | 28 | - | 3350 | - | 6 | 6 | 1500 | 400 | 24 V/DC/250 | (AC1) 1500 VA. 6 A/250 V/AC/24 | Max. 10 | 34.51.7.024.0310 | - | - | |
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | 230 | - | - | - | Broche à souder | Ag Ni | 1 inverseur | monostable. 1 bobine | 8 | 200 x 103 opérations de commutation | 253 | - | +85 | 184 | - | 29 | - | 28000 | - | 10 | - | 2500 | 400 | - | - | - | 40.31.8.230.0000 | - | - | |
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | 6 | - | - | Broche à souder | Ag Ni | 1 inverseur | monostable. 1 bobine | 8 | 200 x 103 opérations de commutation | - | 9 | +85 | - | 4.4 | 29 | - | 55 | - | 12 | - | 3000 | 400 | - | - | - | 40.31.9.006.0000 | - | - |