Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DS1013-10RSIB-B-0
Matériau de boîtier | PBT. UL94V-0 | Couleur | Noir | Connexion (composants) | Circuit imprimé |
---|---|---|---|---|---|
Sens du connecteur | Parallèle (au circuit imprimé) | Type de connecteur | Barrette à broches, angle droit | Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Espacement des contacts(mm) | 2.54 | Surface de contact | Plaqué or | N° de pièce du fabricant | DS1013-10RSIB-B-0 |
Nombre de rangées | 2 | Broches par rangée | 5 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 9 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 9.1 | Taille du produit (longueur)(mm) | 20.30 | Type de produit | Connecteur à broches |
En conformité avec la directive RoHS | Oui | Nombre total de broches | 10 | Type (type de fabricant) | DS1013-10RSIB-B-0 |
Vous vous trouvez sur la page de HEADER 10P R / A DS1013-10RSIB-B-0, le numéro d'article est le suivant: DS1013-10RSIB-B-0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DS1013-10RSIB-B-0.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles