Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DS1033-09MBNSISS |
DS1033-15MBNSISS |
DS1033-25MBNSISS |
DS1033-37MBNSISS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | N° de pièce du fabricant | Nombre de broches | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | DS1033-09MBNSISS | 9 | DS1033-09MBNSISS | |
0.47 € | 1 | Disponible | 3 jours | DS1033-15MBNSISS | 15 | DS1033-15MBNSISS | |
0.45 € | 1 | 3 jours | DS1033-25MBNSISS | 25 | DS1033-25MBNSISS | ||
0.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | DS1033-37MBNSISS | 37 | DS1033-37MBNSISS |
Loading...
Connexion (composants) | Soudage | Angle de connexion(°) | 180 | Caractéristiques de connecteur | + trou de dégagement |
---|---|---|---|---|---|
Type de connecteur | Fiche mâle, droite | Surface de contact | Or sélectif sur Nickel | Nombre de rangées | 2 |
Type de produit | Fiche D-SUB | En conformité avec la directive RoHS | Oui | Plage de température(°C) | -40 - +105 |
Configurer
Propriétés de base
N° de pièce du fabricant
Nombre de broches
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles