Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
5514076 |
5514077 |
5514078 |
8120922 |
9511095 |
9511096 |
9823017 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Caractéristiques de boîtier | Couleur | Compatible avec (détails) | Matériau (détails) | Matériau | Dimension du produit (largeur) (mm) | Dimension du produit (longueur) (mm) | Type (type du fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.51 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Gris clair | Numéro de commande 52 76 14 · numéro de commande 52 76 26 · numéro de commande 52 76 91 · numéro de commande 52 77 05 | Acier | Plaque en acier | 48 | 98 | MNX MIV 100 | Plaque de montage | |
4.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Gris clair | Numéro de commande 52 76 26 · numéro de commande 52 76 53 · numéro de commande 52 77 17 · numéro de commande 52 77 31 | Acier | Plaque en acier | 98 | 98 | MNX MIV 125 | Plaque de montage | |
5.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Gris clair | Numéro de commande 52 76 66 · numéro de commande 52 76 79 · numéro de commande 52 77 44 · numéro de commande 52 77 56 | Acier | Plaque en acier | 98 | 148 | MNX MIV 150 | Plaque de montage | |
51.64 € | 1 | Disponible | 3 jours | Perforé | - | - | - | Plaque en acier | 250 | 350 | ARCA MPMP ARCA 4030 | - | |
17.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Gris argenté | AL 122208 | - | Aluminium | 107 | 207 | AM 1222 | - | |
19.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Gris argenté | AL 162609 | - | Aluminium | 146 | 244 | AM 1626 | - | |
5.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Gris argenté | AL 081806 | - | Aluminium | 69 | 164 | AM 0818 | - |
Loading...
Type de produit | Plaque de montage | Conforme à la directive RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques de boîtier
Couleur
Compatible avec (détails)
Matériau (détails)
Matériau
Dimension du produit (largeur)(mm)
Dimension du produit (longueur)(mm)
Type (type du fabricant)
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles