Queue de tuyau

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
166-22503
166-31113
166-31300
166-41602
166-41603
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Coudé Couleur Caractéristiques du contenu Filetage extérieur N° de pièce du fabricant Matériau Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Ø de borne (max.)
(mm)
Type (type de fabricant)

16.93 €

1 Disponible 3 jours 90 degrésNoirRésistant aux solvants|résistant à l'huile|sans halogène|+ filetage extérieur à bague tournanteM20166-22503Laiton+135-506621HG21-90M-M20-PA66/NPB-BK

10.56 €

1 Disponible 3 jours DroitMétal-PG13.5166-31113---350.50-PCS20-SM-PG 13-NPB ML (10)

10.56 €

1 Disponible 3 jours DroitMétal-M20166-31300-+300-100240.50-PCS16-FF-M20-NPB ML (10)

80.60 €

1 Disponible 17 jours DroitMétal-M20166-41602---46-PSRSC20 FMCFFSS-M20-SS 316/PA6-ML

104.57 €

1 Disponible 17 jours DroitMétal-M25166-41603---490.70-PSRSC25-FMCFFSS-M25-SS 316/PA6-ML

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Queue de tuyau En conformité avec la directive RoHS Oui

Assistance technique