Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
T1906C156
Référence pièce
|
---|
T1906C156 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG max. | Couleur | Code couleur du pays | Section transversale x longueur de manchon | Section transversale (par broche/noyau) (mm²) | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (mm²) | N° de pièce du fabricant | Nombre de fils | Taille du produit (longueur) (mm) | En conformité avec la directive RoHS | Longueur de manchon (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.41 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | - | Bleu | - | 2 x 2,50 mm² x 8 mm | 2.50 | 2 x 2.50 | T1906C156 | 2 | - | - | 8 | T1906C156 |
Loading...
Matériau de contact | Cuivre plaqué argent | Type d'isolation | Partiellement isolée | Matériau d'isolation | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Bague double |
Vous vous trouvez sur la page de Bague double, le numéro d'article est le suivant: T1906C156.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T1906C156.
Configurer
Propriétés de base
AWG max.
Code couleur du pays
Taille du produit (longueur)(mm)
En conformité avec la directive RoHS
Couleur
Section transversale x longueur de manchon
Section transversale (par broche/noyau)(mm²)
Section transversale (selon le nombre d'âmes)(mm²)
N° de pièce du fabricant
Nombre de fils
Longueur de manchon(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1091322 |
T1906C152 |
T1906C153 |
T1906C155 |
T1906C157 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | AWG max. | Couleur | Code couleur du pays | Section transversale x longueur de manchon | Section transversale (par broche/noyau) (mm²) | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (mm²) | N° de pièce du fabricant | Nombre de fils | Taille du produit (longueur) (mm) | En conformité avec la directive RoHS | Longueur de manchon (mm) | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.45 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 10 | Noir | DE | 1 x 6 mm² x 14 mm | 6 | 1 x 6 | 1091322 | 1 | 26.1 | Oui | 14 | TE60-14 BK | |
3.63 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | - | Blanc | - | 2 x 0,50 mm² x 8 mm | 0.50 | 2 x 0.50 | T1906C152 | 2 | - | - | 8 | T1906C152 | ||
3.76 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | - | Gris | - | 2 x 0,75 mm² x 8 mm | 0.75 | 2 x 0.75 | T1906C153 | 2 | - | - | 8 | T1906C153 | ||
3.84 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | - | Noir | - | 2 x 1,50 mm² x 8 mm | 1.50 | 2 x 1.50 | T1906C155 | 2 | - | - | 8 | T1906C155 | ||
5.03 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | - | Gris | - | 2 x 4 mm² x 12 mm | 4 | 2 x 4 | T1906C157 | 2 | - | - | 12 | T1906C157 |