Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
750-653
Référence pièce
|
---|
750-653 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température ambiante (max.) (°C) | Entrées/sorties | Interfaces (systèmes d'autobus) | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Température ambiante (min.) (°C) | Nombre d'entrées numériques (max.) | Nombre d'entrées (max.) | Nombre de sorties (max.) | Tension de fonctionnement | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type de produit | Type (type de fabricant) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
413.44 € | 1 | 8 jours | +55 | 1 entrée/sortie 24 bits (3 octets de données utilisateur) 1 contrôle/état 8 bits | RS 485|Bornes | - | 750-653 | 0 | - | 1 | 1 | - | 64 | - | 12 | 100 | Interface série PLC | 750-653 | 51.7 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Indice IP
Nombre d'entrées numériques (max.)
Tension de fonctionnement
Taille du produit (profondeur)(mm)
Température ambiante (max.)(°C)
Entrées/sorties
Interfaces (systèmes d'autobus)
N° de pièce du fabricant
Température ambiante (min.)(°C)
Nombre d'entrées (max.)
Nombre de sorties (max.)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type de produit
Type (type de fabricant)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles