Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
753-552
Référence pièce
|
---|
753-552 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Entrées/sorties | Interfaces (systèmes d'autobus) | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Nombre de sorties analogiques | Nombre de sorties (max.) | Tension de fonctionnement | Tension de fonctionnement (V DC) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301.40 € | 1 | 8 jours | Sorties : 2 | - | IP20 | 753-552 | 2 | - | - | 24 | 100 | - | 753-552 | 44.021 |
Loading...
Température ambiante (max.)(°C) | +55 | Température ambiante (min.)(°C) | 0 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 64 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (largeur)(mm) | 12 | Type de produit | Carte de sortie PLC |
Vous vous trouvez sur la page de Carte de sortie PLC, le numéro d'article est le suivant: 753-552.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 753-552.
Configurer
Propriétés de base
Interfaces (systèmes d'autobus)
Nombre de sorties (max.)
Tension de fonctionnement
Taille du produit (longueur)(mm)
Entrées/sorties
Indice IP
N° de pièce du fabricant
Nombre de sorties analogiques
Tension de fonctionnement(V DC)
Taille du produit (profondeur)(mm)
Type (type de fabricant)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
750-511/000-002 |
750-585 |
753-550 |
753-554 |
753-556 |
753-557 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Entrées/sorties | Interfaces (systèmes d'autobus) | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Nombre de sorties analogiques | Nombre de sorties (max.) | Tension de fonctionnement | Tension de fonctionnement (V DC) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
274.49 € | 1 | 8 jours | - | Bornes | - | 750-511/000-002 | - | 2 | - | 24 | - | 100 | 750-511/000-002 | 53.5 | ||
610.64 € | 1 | 8 jours | - | Bornes | - | 750-585 | - | 2 | - | 24 | - | 100 | 750-585 | 58.5 | ||
296.92 € | 1 | 8 jours | Sorties : 2 | - | IP20 | 753-550 | 2 | - | Via la tension du système/DC | - | 100 | - | 753-550 | 46.3 | ||
335.01 € | 1 | 8 jours | Sorties : 2 | - | IP20 | 753-554 | 2 | - | - | 24 | 100 | - | 753-554 | 44.9 | ||
296.92 € | 1 | 8 jours | Sorties : 2 | - | IP20 | 753-556 | 2 | - | Via la tension du système/DC | - | 100 | - | 753-556 | 40.903 | ||
341.73 € | 1 | 8 jours | Sorties : 4 | - | IP20 | 753-557 | 4 | - | Via la tension du système/DC | - | 100 | - | 753-557 | 53.5 |