Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
750-469/000-200
Référence pièce
|
---|
750-469/000-200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température ambiante (max.) (°C) | Couleur | Entrées/sorties | Interfaces (systèmes d'autobus) | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Température ambiante (min.) (°C) | Type de montage | Nombre d'entrées analogiques | Nombre de sorties analogiques | Nombre d'entrées (max.) | Nombre de sorties (max.) | Nombre de sorties transistor (max.) | Tension de fonctionnement | Tension de fonctionnement (V DC) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type de produit | Type (type de fabricant) | Type (divers) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
379.83 € | 1 | 8 jours | +55 | Gris clair | Contributions : 2 | - | IP20 | 750-469/000-200 | 0 | Rail DIN 35 | 2 | - | - | - | - | Via la tension du système/DC | - | 64 | 12 | 100 | Module d'entrées analogiques PLC | 750-469/000-200 | - | 53.5 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Module d'entrées analogiques PLC, le numéro d'article est le suivant: 750-469/000-200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 750-469/000-200.
Configurer
Propriétés de base
Interfaces (systèmes d'autobus)
Nombre de sorties analogiques
Nombre d'entrées (max.)
Nombre de sorties (max.)
Nombre de sorties transistor (max.)
Tension de fonctionnement(V DC)
Type (divers)
Température ambiante (max.)(°C)
Couleur
Entrées/sorties
Indice IP
N° de pièce du fabricant
Température ambiante (min.)(°C)
Type de montage
Nombre d'entrées analogiques
Tension de fonctionnement
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type de produit
Type (type de fabricant)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
750-453/040-000 |
750-454 |
750-454/000-003 |
750-469/040-000 |
750-470 |
750-470/005-000 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Température ambiante (max.) (°C) | Couleur | Entrées/sorties | Interfaces (systèmes d'autobus) | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Température ambiante (min.) (°C) | Type de montage | Nombre d'entrées analogiques | Nombre de sorties analogiques | Nombre d'entrées (max.) | Nombre de sorties (max.) | Nombre de sorties transistor (max.) | Tension de fonctionnement | Tension de fonctionnement (V DC) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type de produit | Type (type de fabricant) | Type (divers) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
386.56 € | 1 | 8 jours | - | - | - | - | - | 750-453/040-000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Module d'entrées analogiques PLC | 750-453/040-000 | - | - | ||
323.81 € | 1 | 8 jours | +55 | Gris clair | - | - | IP20 | 750-454 | -40 | Rail DIN 35 | 2 | - | - | - | - | - | - | 64 | 12 | 100 | Module d'entrées analogiques PLC | 750-454 | - | 49.776 | ||
308.12 € | 1 | 8 jours | - | - | - | - | - | 750-454/000-003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Module d'entrées analogiques PLC | 750-454/000-003 | - | - | ||
570.31 € | 1 | 8 jours | - | - | - | - | - | 750-469/040-000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Module d'entrées analogiques PLC | 750-469/040-000 | - | - | ||
335.01 € | 1 | 8 jours | +55 | Gris clair | Contributions : 2 | - | IP20 | 750-470 | -40 | Rail DIN 35 | 2 | - | - | - | - | Via la tension du système/DC | - | 64 | 12 | 100 | Module d'entrées analogiques PLC | 750-470 | - | 55.5 | ||
335.01 € | 1 | 8 jours | +55 | Gris clair | Contributions : 2 | - | IP20 | 750-470/005-000 | -40 | Rail DIN 35 | 2 | - | - | - | - | Via la tension du système/DC | - | 64 | 12 | 100 | Module d'entrées analogiques PLC | 750-470/005-000 | - | 55.5 |