Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
750-466
Référence pièce
|
---|
750-466 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température ambiante (max.) (°C) | Couleur | Entrées/sorties | Interfaces (systèmes d'autobus) | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Température ambiante (min.) (°C) | Type de montage | Nombre d'entrées analogiques | Nombre de sorties analogiques | Nombre d'entrées (max.) | Nombre de sorties (max.) | Nombre de sorties transistor (max.) | Tension de fonctionnement | Tension de fonctionnement (V DC) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type de produit | Type (type de fabricant) | Type (divers) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | +55 | Gris clair | - | - | IP20 | 750-466 | -40 | Rail DIN 35 | 2 | - | - | - | - | - | - | 64 | 12 | 100 | Module d'entrées analogiques PLC | 750-466 | - | 49.93 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Entrées/sorties
Interfaces (systèmes d'autobus)
Nombre de sorties analogiques
Nombre d'entrées (max.)
Nombre de sorties (max.)
Nombre de sorties transistor (max.)
Tension de fonctionnement
Tension de fonctionnement(V DC)
Type (divers)
Température ambiante (max.)(°C)
Couleur
Indice IP
N° de pièce du fabricant
Température ambiante (min.)(°C)
Type de montage
Nombre d'entrées analogiques
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type de produit
Type (type de fabricant)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles