Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
750-631/000-010
Référence pièce
|
---|
750-631/000-010 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température ambiante (max.) (°C) | Couleur | Interfaces (systèmes d'autobus) | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Température ambiante (min.) (°C) | Type de montage | Tension de fonctionnement (V DC) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Type de produit | Type (type de fabricant) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
408.96 € | 1 | 5 jours | 55 | Gris clair | - | IP20 | 750-631/000-010 | 0 | Rail DIN 35 | - | 67.8 | 24 | Interface Codeur incrémental PLC | 750-631/000-010 | - |
Loading...
Taille du produit (longueur)(mm) | 100 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Interface Codeur incrémental PLC, le numéro d'article est le suivant: 750-631/000-010.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 750-631/000-010.
Configurer
Propriétés de base
Interfaces (systèmes d'autobus)
Tension de fonctionnement(V DC)
Poids(g)
Température ambiante (max.)(°C)
Couleur
Indice IP
N° de pièce du fabricant
Température ambiante (min.)(°C)
Type de montage
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Type de produit
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
750-631/000-011 |
750-637/000-002 |
750-637/000-004 |
750-637/040-001 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Température ambiante (max.) (°C) | Couleur | Interfaces (systèmes d'autobus) | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Température ambiante (min.) (°C) | Type de montage | Tension de fonctionnement (V DC) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Type de produit | Type (type de fabricant) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
386.56 € | 1 | 8 jours | 55 | Gris clair | - | IP20 | 750-631/000-011 | 0 | Rail DIN 35 | - | 67.8 | 24 | Interface Codeur incrémental PLC | 750-631/000-011 | - | ||
442.57 € | 1 | 8 jours | +55 | - | RS 422|Bornes | - | 750-637/000-002 | 0 | - | 24 | 65 | 51 | Codeur incrémental PLC | 750-637/000-002 | 100 | ||
386.56 € | 1 | 8 jours | +55 | - | RS 422|Bornes | - | 750-637/000-004 | 0 | - | 24 | 65 | 25 | Codeur incrémental PLC | 750-637/000-004 | 100 | ||
469.47 € | 1 | 8 jours | +70 | Gris foncé | - | IP20 | 750-637/040-001 | -40 | Rail DIN 35 | 24 | 67.8 | 24 | Interface Codeur incrémental PLC | 750-637/040-001 | - |