Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
750-630/000-008
Référence pièce
|
---|
750-630/000-008 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Entrées/sorties | Interfaces (systèmes d'autobus) | N° de pièce du fabricant | Nombre d'entrées (max.) | Nombre de sorties (max.) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Type (type de fabricant) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431.79 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | Geber SSI|Bornes | 750-630/000-008 | 2 | 2 | 64 | 12 | 750-630/000-008 | 46.5 |
Loading...
Température ambiante (max.)(°C) | +55 | Température ambiante (min.)(°C) | 0 | Tension de fonctionnement(V DC) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (longueur)(mm) | 100 | Type de produit | Carte Codeur PLC |
Configurer
Propriétés de base
Entrées/sorties
Interfaces (systèmes d'autobus)
N° de pièce du fabricant
Nombre d'entrées (max.)
Nombre de sorties (max.)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Type (type de fabricant)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles