Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
750-630/000-013
Référence pièce
|
---|
750-630/000-013 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Entrées/sorties | Interfaces (systèmes d'autobus) | N° de pièce du fabricant | Nombre d'entrées (max.) | Nombre de sorties (max.) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Type (type de fabricant) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402.24 € | 1 | 36 jours | - | Geber SSI|Bornes | 750-630/000-013 | 2 | 2 | 64 | 12 | 750-630/000-013 | 47.5 |
Loading...
Température ambiante (max.)(°C) | +55 | Température ambiante (min.)(°C) | 0 | Tension de fonctionnement(V DC) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (longueur)(mm) | 100 | Type de produit | Carte Codeur PLC |
Vous vous trouvez sur la page de Carte codeur PLC, le numéro d'article est le suivant: 750-630/000-013.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 750-630/000-013.
Configurer
Propriétés de base
Entrées/sorties
Interfaces (systèmes d'autobus)
N° de pièce du fabricant
Nombre d'entrées (max.)
Nombre de sorties (max.)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Type (type de fabricant)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
750-630/000-002 |
750-630/000-004 |
750-630/000-006 |
750-630/000-008 |
750-630/003-000 |
750-631/000-004 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Entrées/sorties | Interfaces (systèmes d'autobus) | N° de pièce du fabricant | Nombre d'entrées (max.) | Nombre de sorties (max.) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Type (type de fabricant) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
364.15 € | 1 | 36 jours | - | Geber SSI|Bornes | 750-630/000-002 | 2 | 2 | 64 | 12 | 750-630/000-002 | 46.5 | ||
402.24 € | 1 | 8 jours | - | Geber SSI|Bornes | 750-630/000-004 | 2 | 2 | 64 | 12 | 750-630/000-004 | 46.5 | ||
402.24 € | 1 | 8 jours | - | Geber SSI|Bornes | 750-630/000-006 | 2 | 2 | 64 | 12 | 750-630/000-006 | 46.5 | ||
431.79 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | Geber SSI|Bornes | 750-630/000-008 | 2 | 2 | 64 | 12 | 750-630/000-008 | 46.5 | |
364.15 € | 1 | 8 jours | - | Geber SSI|Bornes | 750-630/003-000 | 2 | 2 | 65 | 51 | 750-630/003-000 | 46.5 | ||
453.65 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | RS 422|Bornes | 750-631/000-004 | - | - | 65 | 51 | 750-631/000-004 | 100 |