Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
750-616/030-000
Référence pièce
|
---|
750-616/030-000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température ambiante (max.) (°C) | Affichage | Produits industriels | Entrées/sorties | Interfaces (systèmes d'autobus) | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Température ambiante (min.) (°C) | Nombre d'entrées numériques (max.) | Nombre d'entrées (max.) | Nombre de sorties (max.) | Tension de fonctionnement (V AC) | Tension de fonctionnement (V DC) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) | Type (divers) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.16 € | 1 | 8 jours | +55 | - | - | - | Bornes | - | 750-616/030-000 | 0 | - | - | - | - | 24|230 | 64 | - | 12 | 100 | 750-616/030-000 | - | 34.54 |
Loading...
Type de produit | Module d'alimentation PLC |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Module d'alimentation PLC, le numéro d'article est le suivant: 750-616/030-000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 750-616/030-000.
Configurer
Propriétés de base
Affichage
Produits industriels
Entrées/sorties
Indice IP
Nombre d'entrées numériques (max.)
Nombre d'entrées (max.)
Nombre de sorties (max.)
Tension de fonctionnement(V AC)
Taille du produit (profondeur)(mm)
Type (divers)
Température ambiante (max.)(°C)
Interfaces (systèmes d'autobus)
N° de pièce du fabricant
Température ambiante (min.)(°C)
Tension de fonctionnement(V DC)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type (type de fabricant)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
750-1607 |
750-600 |
750-602 |
750-621 |
750-622 |
750-623 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Température ambiante (max.) (°C) | Affichage | Produits industriels | Entrées/sorties | Interfaces (systèmes d'autobus) | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Température ambiante (min.) (°C) | Nombre d'entrées numériques (max.) | Nombre d'entrées (max.) | Nombre de sorties (max.) | Tension de fonctionnement (V AC) | Tension de fonctionnement (V DC) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) | Type (divers) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.32 € | 1 | 8 jours | +55 | - | - | - | Bornes | - | 750-1607 | 0 | 8 | - | 8 | - | 24 | - | - | 12 | 100 | 750-1607 | - | 48 | ||
27.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | +55 | Non | - | — | Bornes | - | 750-600 | 0 | - | - | - | - | - | 64 | - | 12 | 100 | 750-600 | - | - | |
35.36 € | 1 | Disponible | 3 jours | +55 | Non | - | — | Bornes | - | 750-602 | 0 | - | - | - | - | 24|24 | 64 | - | 12 | 100 | 750-602 | - | - | |
21.28 € | 1 | 8 jours | +55 | - | - | - | Bornes | - | 750-621 | 0 | - | - | - | - | - | 64 | - | 12 | 100 | 750-621 | - | 36.508 | ||
73.93 € | 1 | 8 jours | +55 | - | - | - | Bornes | - | 750-622 | 0 | - | 8 | 8 | - | 24 | 64 | - | 12 | 100 | 750-622 | - | 48 | ||
128.84 € | 1 | 8 jours | +55 | - | - | - | Bornes | - | 750-623 | 0 | - | 1 | 2 | - | 24 | 64 | - | 24 | 100 | 750-623 | - | 37.016 |