Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
753-646
Référence pièce
|
---|
753-646 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température ambiante (max.) (°C) | Affichage | Produits industriels | Entrées/sorties | Interfaces (systèmes d'autobus) | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Température ambiante (min.) (°C) | Nombre d'entrées numériques (max.) | Nombre d'entrées (max.) | Nombre de sorties (max.) | Tension de fonctionnement (V AC) | Tension de fonctionnement (V DC) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) | Type (divers) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
476.19 € | 1 | 8 jours | +55 | - | - | - | - | IP20 | 753-646 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | 65 | 100 | 51 | - | 753-646 | - | 55 |
Loading...
Type de produit | Module d'alimentation PLC |
---|
Configurer
Propriétés de base
Affichage
Produits industriels
Entrées/sorties
Interfaces (systèmes d'autobus)
Nombre d'entrées (max.)
Tension de fonctionnement(V AC)
Tension de fonctionnement(V DC)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type (divers)
Température ambiante (max.)(°C)
Indice IP
N° de pièce du fabricant
Température ambiante (min.)(°C)
Nombre d'entrées numériques (max.)
Nombre de sorties (max.)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (profondeur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Type (type de fabricant)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles