Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
750-602
Référence pièce
|
---|
750-602 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température ambiante (max.) (°C) | Affichage | Produits industriels | Entrées/sorties | Interfaces (systèmes d'autobus) | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Température ambiante (min.) (°C) | Nombre d'entrées numériques (max.) | Nombre d'entrées (max.) | Nombre de sorties (max.) | Tension de fonctionnement (V AC) | Tension de fonctionnement (V DC) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) | Type (divers) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.36 € | 1 | Disponible | 3 jours | +55 | Non | - | — | Bornes | - | 750-602 | 0 | - | - | - | - | 24|24 | 64 | - | 12 | 100 | 750-602 | - | - |
Loading...
Type de produit | Module d'alimentation PLC |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Module d'alimentation PLC, le numéro d'article est le suivant: 750-602.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 750-602.
Configurer
Propriétés de base
Produits industriels
Indice IP
Nombre d'entrées numériques (max.)
Nombre d'entrées (max.)
Nombre de sorties (max.)
Tension de fonctionnement(V AC)
Taille du produit (profondeur)(mm)
Type (divers)
Poids(g)
Température ambiante (max.)(°C)
Affichage
Entrées/sorties
Interfaces (systèmes d'autobus)
N° de pièce du fabricant
Température ambiante (min.)(°C)
Tension de fonctionnement(V DC)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
750-1606 |
750-1607 |
750-600 |
750-602/025-000 |
750-603 |
750-604 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Température ambiante (max.) (°C) | Affichage | Produits industriels | Entrées/sorties | Interfaces (systèmes d'autobus) | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Température ambiante (min.) (°C) | Nombre d'entrées numériques (max.) | Nombre d'entrées (max.) | Nombre de sorties (max.) | Tension de fonctionnement (V AC) | Tension de fonctionnement (V DC) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) | Type (divers) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.32 € | 1 | 8 jours | +55 | - | - | - | Bornes | - | 750-1606 | 0 | 16 | - | - | - | 24 | 64 | - | 12 | 100 | 750-1606 | - | 45 | ||
40.32 € | 1 | 8 jours | +55 | - | - | - | Bornes | - | 750-1607 | 0 | 8 | - | 8 | - | 24 | - | - | 12 | 100 | 750-1607 | - | 48 | ||
27.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | +55 | Non | - | — | Bornes | - | 750-600 | 0 | - | - | - | - | - | 64 | - | 12 | 100 | 750-600 | - | - | |
44.81 € | 1 | 8 jours | +60 | - | - | - | Bornes | - | 750-602/025-000 | -20 | - | - | - | - | 24 | 64 | - | 12 | 100 | 750-602/025-000 | - | 44.5 | ||
30.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | +55 | Non | - | — | Bornes | - | 750-603 | 0 | - | - | - | - | 24|24 | 64 | - | 12 | 100 | 750-603 | 24 VDC | - | |
32.15 € | 1 | Disponible | 3 jours | +55 | Non | - | — | Bornes | - | 750-604 | 0 | - | - | - | - | 24|24 | 64 | - | 12 | 100 | 750-604 | 0 V/DC | - |