Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
750-552/000-200
Référence pièce
|
---|
750-552/000-200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température ambiante (max.) (°C) | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Température ambiante (min.) (°C) | Type de montage | Nombre de sorties (max.) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
290.20 € | 1 | 5 jours | +55 | IP20 | 750-552/000-200 | 0 | Rail DIN 35 | 2 | 64 | 12 | 100 | 750-552/000-200 |
Loading...
Type de produit | Module de sortie analogique PLC |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Module de sortie analogique PLC, le numéro d'article est le suivant: 750-552/000-200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 750-552/000-200.
Configurer
Propriétés de base
Température ambiante (max.)(°C)
Indice IP
N° de pièce du fabricant
Température ambiante (min.)(°C)
Type de montage
Nombre de sorties (max.)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
750-550 |
750-550/000-200 |
750-552 |
750-554 |
750-554/000-200 |
750-556 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Température ambiante (max.) (°C) | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Température ambiante (min.) (°C) | Type de montage | Nombre de sorties (max.) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
326.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | +55 | IP20 | 750-550 | 0 | Rail DIN 35 | 2 | 64 | 12 | 100 | 750-550 | |
330.53 € | 1 | 8 jours | +55 | IP20 | 750-550/000-200 | 0 | Rail DIN 35 | 2 | 64 | 12 | 100 | 750-550/000-200 | ||
290.20 € | 1 | 8 jours | +55 | IP20 | 750-552 | 0 | Rail DIN 35 | 2 | 64 | 12 | 100 | 750-552 | ||
323.81 € | 1 | 8 jours | +55 | IP20 | 750-554 | 0 | Rail DIN 35 | 2 | 64 | 12 | 100 | 750-554 | ||
290.20 € | 1 | 8 jours | +55 | IP20 | 750-554/000-200 | 0 | Rail DIN 35 | 2 | 64 | 12 | 100 | 750-554/000-200 | ||
290.20 € | 1 | 8 jours | +55 | IP20 | 750-556 | 0 | Rail DIN 35 | 2 | 64 | 12 | 100 | 750-556 |