Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
750-597
Référence pièce
|
---|
750-597 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température ambiante (max.) (°C) | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Température ambiante (min.) (°C) | Type de montage | Nombre de sorties (max.) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335.01 € | 1 | 8 jours | +55 | IP20 | 750-597 | 0 | Rail DIN 35 | 8 | 64 | 12 | 100 | 750-597 |
Loading...
Type de produit | Module de sortie analogique PLC |
---|
Configurer
Propriétés de base
Température ambiante (max.)(°C)
Indice IP
N° de pièce du fabricant
Température ambiante (min.)(°C)
Type de montage
Nombre de sorties (max.)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles