Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
750-860
Référence pièce
|
---|
750-860 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Entrées/sorties | Interfaces (systèmes d'autobus) | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Nombre d'entrées numériques (max.) | Nombre d'entrées (max.) | Nombre de sorties (max.) | Tension de fonctionnement | Tension de fonctionnement (V DC) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taux de transfert (Moctet/s) | Type (type de fabricant) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
677.87 € | 1 | 4 jours | RJ-45 | Ethernet|RJ 45 | - | 750-860 | - | 64 | 64 | - | 24 | 64 | - | 12 | 100 | 100 | 750-860 | 181.3 |
Loading...
Température ambiante (max.)(°C) | +55 | Température ambiante (min.)(°C) | 0 | Type de produit | Connecteur Bus PLC |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur Bus PLC, le numéro d'article est le suivant: 750-860.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 750-860.
Configurer
Propriétés de base
Indice IP
Nombre d'entrées numériques (max.)
Tension de fonctionnement
Taille du produit (profondeur)(mm)
Entrées/sorties
Interfaces (systèmes d'autobus)
N° de pièce du fabricant
Nombre d'entrées (max.)
Nombre de sorties (max.)
Tension de fonctionnement(V DC)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taux de transfert(Moctet/s)
Type (type de fabricant)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
753-655 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Entrées/sorties | Interfaces (systèmes d'autobus) | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Nombre d'entrées numériques (max.) | Nombre d'entrées (max.) | Nombre de sorties (max.) | Tension de fonctionnement | Tension de fonctionnement (V DC) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taux de transfert (Moctet/s) | Type (type de fabricant) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
480.67 € | 1 | 5 jours | - | - | IP20 | 753-655 | 1 | - | 1 | Via la tension du système DC/DC | - | 51 | 197 | 60 | - | - | 753-655 | 56 |