Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
753-655
Référence pièce
|
---|
753-655 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Entrées/sorties | Interfaces (systèmes d'autobus) | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Nombre d'entrées numériques (max.) | Nombre d'entrées (max.) | Nombre de sorties (max.) | Tension de fonctionnement | Tension de fonctionnement (V DC) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taux de transfert (Moctet/s) | Type (type de fabricant) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
480.67 € | 1 | 5 jours | - | - | IP20 | 753-655 | 1 | - | 1 | Via la tension du système DC/DC | - | 51 | 197 | 60 | - | - | 753-655 | 56 |
Loading...
Température ambiante (max.)(°C) | +55 | Température ambiante (min.)(°C) | 0 | Type de produit | Connecteur Bus PLC |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur Bus PLC, le numéro d'article est le suivant: 753-655.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 753-655.
Configurer
Propriétés de base
Entrées/sorties
Interfaces (systèmes d'autobus)
Nombre d'entrées (max.)
Tension de fonctionnement(V DC)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taux de transfert(Moctet/s)
Indice IP
N° de pièce du fabricant
Nombre d'entrées numériques (max.)
Nombre de sorties (max.)
Tension de fonctionnement
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (profondeur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Type (type de fabricant)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
750-860 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Entrées/sorties | Interfaces (systèmes d'autobus) | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Nombre d'entrées numériques (max.) | Nombre d'entrées (max.) | Nombre de sorties (max.) | Tension de fonctionnement | Tension de fonctionnement (V DC) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taux de transfert (Moctet/s) | Type (type de fabricant) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
677.87 € | 1 | 4 jours | RJ-45 | Ethernet|RJ 45 | - | 750-860 | - | 64 | 64 | - | 24 | 64 | - | 12 | 100 | 100 | 750-860 | 181.3 |