Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
753-456
Référence pièce
|
---|
753-456 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Entrées/sorties | Interfaces (systèmes d'autobus) | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Nombre d'entrées analogiques | Nombre d'entrées numériques (max.) | Nombre d'entrées (max.) | Tension de fonctionnement | Tension de fonctionnement (V DC) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319.33 € | 1 | 8 jours | Contributions : 2 | - | IP20 | 753-456 | 2 | - | - | Via la tension du système/DC | - | 100 | 12 | - | 753-456 | 46.5 |
Loading...
Température ambiante (max.)(°C) | +55 | Température ambiante (min.)(°C) | 0 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 64 |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Carte d'entrée PLC |
Vous vous trouvez sur la page de Carte d'entrée PLC, le numéro d'article est le suivant: 753-456.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 753-456.
Configurer
Propriétés de base
Interfaces (systèmes d'autobus)
Nombre d'entrées numériques (max.)
Nombre d'entrées (max.)
Tension de fonctionnement(V DC)
Taille du produit (longueur)(mm)
Entrées/sorties
Indice IP
N° de pièce du fabricant
Nombre d'entrées analogiques
Tension de fonctionnement
Taille du produit (profondeur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Type (type de fabricant)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
750-660/000-001 |
753-452 |
753-454 |
753-465 |
753-466 |
753-467 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Entrées/sorties | Interfaces (systèmes d'autobus) | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Nombre d'entrées analogiques | Nombre d'entrées numériques (max.) | Nombre d'entrées (max.) | Tension de fonctionnement | Tension de fonctionnement (V DC) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
498.60 € | 1 | 8 jours | - | - | IP20 | 750-660/000-001 | - | 8 | - | - | 24 | - | 24 | 100 | 750-660/000-001 | 97 | ||
312.60 € | 1 | 8 jours | Contributions : 2 | - | IP20 | 753-452 | 2 | - | - | Via la tension du système/DC | - | 100 | 12 | - | 753-452 | 43.2 | ||
312.60 € | 1 | 8 jours | Contributions : 2 | - | IP20 | 753-454 | 2 | - | - | Via la tension du système/DC | - | 100 | 12 | - | 753-454 | 46.5 | ||
285.72 € | 1 | 8 jours | Contributions : 2 | - | IP20 | 753-465 | 2 | - | - | Via la tension du système/DC | - | 100 | 12 | - | 753-465 | 36.2 | ||
274.49 € | 1 | 8 jours | Contributions : 2 | - | IP20 | 753-466 | 2 | - | - | Via la tension du système/DC | - | 100 | 12 | - | 753-466 | 48 | ||
308.12 € | 1 | 8 jours | Contributions : 2 | - | IP20 | 753-467 | 2 | - | - | Via la tension du système/DC | - | 100 | 12 | - | 753-467 | 45.5 |