Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température ambiante (max.) (°C) | Couleur | Entrées/sorties | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Température ambiante (min.) (°C) | Type de montage | Nombre d'entrées numériques (max.) | Nombre de sorties (max.) | Nombre de sorties relais (max.) | Tension de fonctionnement (V AC) | Tension de fonctionnement (V DC) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) | Type (divers) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196.75 € | 1 | Disponible | 7 jours | +55 | Gris clair | - | IP20 | 750-1500 | 0 | Rail DIN 35 | - | 16 | - | - | 24 | 73 | 12 | 100 | 750-1500 | - | 46.1 | |
207.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | +55 | Gris clair | - | IP20 | 750-1501 | 0 | Rail DIN 35 | - | 16 | - | - | 24 | 73 | 12 | 100 | 750-1501 | - | 43.4 | |
196.75 € | 1 | Disponible | 7 jours | +55 | Gris clair | Contributions : 8 | IP20 | 750-1502 | 0 | Rail DIN 35 | 8 | 8 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 750-1502 | - | 44 | |
191.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | +55 | Gris clair | - | IP20 | 750-1504 | 0 | Rail DIN 35 | - | 16 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 750-1504 | - | 60 | |
185.83 € | 1 | Disponible | 35 jours | +55 | Gris clair | - | IP20 | 750-1505 | 0 | Rail DIN 35 | - | 16 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 750-1505 | - | 60 | |
185.83 € | 1 | Disponible | 7 jours | +55 | Gris clair | Contributions : 8 | IP20 | 750-1506 | 0 | Rail DIN 35 | 8 | 8 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 750-1506 | - | 60 | |
114.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | +55 | Gris clair | - | IP20 | 750-1515 | 0 | Rail DIN 35 | - | 8 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 750-1515 | - | 48 | |
98.59 € | 1 | 7 jours | +55 | Gris clair | - | IP20 | 750-1516 | 0 | Rail DIN 35 | - | 8 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 750-1516 | - | 48 | ||
58.53 € | 1 | Disponible | 7 jours | +55 | Gris clair | - | IP20 | 750-501 | 0 | Rail DIN 35 | - | 2 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 750-501 | - | 46.451 | |
67.20 € | 1 | Disponible | 7 jours | +55 | Gris clair | - | IP20 | 750-501/000-800 | 0 | Rail DIN 35 | - | 2 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 750-501/000-800 | - | 48.5 | |
91.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | +55 | Gris clair | - | IP20 | 750-502 | 0 | Rail DIN 35 | - | 2 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 750-502 | - | 47.151 | |
102.39 € | 1 | Disponible | 7 jours | +55 | Gris clair | - | IP20 | 750-502/000-800 | 0 | Rail DIN 35 | - | 2 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 750-502/000-800 | - | 46.697 | |
82.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | +55 | Gris clair | - | IP20 | 750-504 | 0 | Rail DIN 35 | - | 4 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 750-504 | - | 49.5 | |
87.13 € | 1 | Disponible | 7 jours | +60 | Gris clair | - | IP20 | 750-504/025-000 | -20 | Rail DIN 35 | - | 4 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 750-504/025-000 | - | 49.5 | |
100.21 € | 1 | Disponible | 35 jours | +60 | Gris clair | - | IP20 | 750-504/025-800 | -20 | Rail DIN 35 | - | 4 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 750-504/025-800 | - | 49.5 | |
74.07 € | 1 | Disponible | 7 jours | +55 | Gris clair | - | IP20 | 750-506 | 0 | Rail DIN 35 | - | 2 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 750-506 | - | 48 | |
91.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | +55 | Gris clair | - | IP20 | 750-506/000-800 | 0 | Rail DIN 35 | - | 2 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 750-506/000-800 | - | 49.5 | |
100.21 € | 1 | Disponible | 7 jours | +55 | Gris clair | - | IP20 | 750-508 | 0 | Rail DIN 35 | - | 2 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 750-508 | - | 47.827 | |
125.27 € | 1 | Disponible | 7 jours | +55 | Gris clair | - | IP20 | 750-508/000-800 | 0 | Rail DIN 35 | - | 2 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 750-508/000-800 | - | 56 | |
119.83 € | 1 | Disponible | 7 jours | +55 | Gris clair | - | IP20 | 750-509 | 0 | Rail DIN 35 | - | 2 | - | - | 230|230 | 64 | 12 | 100 | 750-509 | - | 54.5 | |
89.32 € | 1 | Disponible | 7 jours | +55 | Gris clair | - | IP20 | 750-512 | 0 | Rail DIN 35 | - | 2 | - | 250 | - | 64 | 12 | 100 | 750-512 | - | 51.5 | |
89.32 € | 1 | Disponible | 7 jours | +55 | Gris clair | - | IP20 | 750-513/000-001 | 0 | Rail DIN 35 | - | 2 | 2 | - | 30|230 | 64 | 12 | 100 | 750-513/000-001 | - | 53.5 | |
89.32 € | 1 | Disponible | 7 jours | +55 | Gris clair | - | IP20 | 750-514 | 0 | Rail DIN 35 | - | 2 | - | 125 | - | 64 | 12 | 100 | 750-514 | - | 48.465 | |
153.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | +55 | Gris clair | - | IP20 | 750-515 | 0 | Rail DIN 35 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 750-515 | - | - | |
71.55 € | 1 | Disponible | 7 jours | +55 | Gris clair | - | IP20 | 750-516 | 0 | Rail DIN 35 | - | 4 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 750-516 | - | 49.5 | |
98.04 € | 1 | Disponible | 3 jours | +55 | Gris clair | - | IP20 | 750-517 | 0 | Rail DIN 35 | - | 2 | 2 | - | 300|230 | 64 | 12 | 100 | 750-517 | - | 52.5 | |
185.83 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | - | - | - | 750-517/040-000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750-517/040-000 | - | - | |
130.71 € | 1 | Disponible | 8 jours | +55 | Gris clair | - | IP20 | 750-523 | 0 | Rail DIN 35 | - | 1 | 1 | 230 | - | 64 | 24 | 100 | 750-523 | - | 105 | |
119.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | +55 | Gris clair | - | IP20 | 750-530 | 0 | Rail DIN 35 | - | 8 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 750-530 | - | 48.5 | |
147.05 € | 1 | Disponible | 8 jours | +60 | Gris clair | - | IP20 | 750-530/025-000 | -20 | Rail DIN 35 | - | 8 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 750-530/025-000 | - | 48.5 | |
76.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | +55 | Gris clair | 4 sorties numériques | IP20 | 750-531 | 0 | Rail DIN 35 | - | 4 | - | - | 24 | - | - | - | 750-531 | 24 V/CC 0,5 ms (2 fils) | - | |
69.37 € | 1 | Disponible | 7 jours | +55 | Gris clair | - | IP20 | 750-531/000-800 | 0 | Rail DIN 35 | - | 4 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 750-531/000-800 | - | 60 | |
93.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | +55 | Gris clair | - | IP20 | 750-532 | 0 | Rail DIN 35 | - | 4 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 750-532 | - | 47.967 | |
153.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | +55 | Gris clair | - | IP20 | 750-534 | 0 | Rail DIN 35 | - | 8 | - | - | 5|14 | 64 | 12 | 100 | 750-534 | - | 48 | |
344.33 € | 1 | Disponible | 35 jours | - | - | - | - | 750-535/040-000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750-535/040-000 | - | - | |
119.83 € | 1 | Disponible | 7 jours | +55 | Gris clair | - | IP20 | 750-536 | 0 | Rail DIN 35 | - | 8 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 750-536 | - | 48 | |
136.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | +55 | Gris clair | - | IP20 | 750-537 | 0 | Rail DIN 35 | - | 8 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 750-537 | - | 48.5 | |
207.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | - | - | - | 750-537/040-000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750-537/040-000 | - | - | |
409.93 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | - | - | - | 750-538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750-538 | - | - | |
453.65 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | - | - | - | 750-539 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750-539 | - | - | |
62.87 € | 1 | Disponible | 35 jours | +55 | Gris clair | - | IP20 | 753-501 | 0 | Rail DIN 35 | - | 2 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 753-501 | - | 48.5 | |
76.24 € | 1 | Disponible | 7 jours | +55 | Gris clair | - | IP20 | 753-501/000-800 | 0 | Rail DIN 35 | - | 2 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 753-501/000-800 | - | 42.341 | |
104.57 € | 1 | Disponible | 7 jours | +55 | Gris clair | - | IP20 | 753-502 | 0 | Rail DIN 35 | - | 2 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 753-502 | - | 43.743 | |
108.93 € | 1 | Disponible | 7 jours | +55 | Gris clair | - | IP20 | 753-502/000-800 | 0 | Rail DIN 35 | - | 2 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 753-502/000-800 | - | 43.041 | |
67.20 € | 1 | Disponible | 7 jours | +55 | Gris clair | - | IP20 | 753-504 | 0 | Rail DIN 35 | - | 4 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 753-504 | - | 44.5 | |
82.77 € | 1 | Disponible | 7 jours | +55 | Gris clair | - | IP20 | 753-506 | 0 | Rail DIN 35 | - | 2 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 753-506 | - | 44 | |
114.37 € | 1 | Disponible | 7 jours | +55 | Gris clair | - | IP20 | 753-508 | 0 | Rail DIN 35 | - | 2 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 753-508 | - | 52 | |
130.71 € | 1 | Disponible | 7 jours | +55 | Gris clair | - | IP20 | 753-509 | 0 | Rail DIN 35 | - | 2 | - | - | 230|230 | 64 | 12 | 100 | 753-509 | - | 55.5 | |
311.55 € | 1 | Disponible | 35 jours | - | - | - | - | 753-511 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 753-511 | - | - | |
89.32 € | 1 | Disponible | 7 jours | +55 | Gris clair | - | IP20 | 753-512 | 0 | Rail DIN 35 | - | 2 | 2 | - | 30|230 | 64 | 12 | 100 | 753-512 | - | 48.5 | |
98.04 € | 1 | Disponible | 7 jours | +55 | Gris clair | - | IP20 | 753-513 | 0 | Rail DIN 35 | - | 2 | 2 | - | 230|230 | 64 | 12 | 100 | 753-513 | - | 47.5 | |
100.21 € | 1 | Disponible | 7 jours | +55 | Gris clair | - | IP20 | 753-513/000-001 | 0 | Rail DIN 35 | - | 2 | - | 250 | - | 64 | 12 | 100 | 753-513/000-001 | - | 42.746 | |
102.39 € | 1 | Disponible | 4 jours | +55 | Gris clair | - | IP20 | 753-514 | 0 | Rail DIN 35 | - | 2 | 2 | - | 30|125 | 64 | 12 | 100 | 753-514 | - | 44.6 | |
80.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | +55 | Gris clair | - | IP20 | 753-516 | 0 | Rail DIN 35 | - | 4 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 753-516 | - | 41.6 | |
91.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | +55 | Gris clair | - | IP20 | 753-517 | 0 | Rail DIN 35 | - | 2 | 2 | - | 300|230 | 64 | 12 | 100 | 753-517 | - | 50.1 | |
114.37 € | 1 | Disponible | 7 jours | +55 | Gris clair | - | IP20 | 753-530 | 0 | Rail DIN 35 | - | 8 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 753-530 | - | 43.5 | |
69.37 € | 1 | Disponible | 7 jours | +55 | Gris clair | - | IP20 | 753-531 | 0 | Rail DIN 35 | - | 4 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 753-531 | - | 42.5 | |
80.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | +55 | Gris clair | - | IP20 | 753-531/000-800 | 0 | Rail DIN 35 | - | 4 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 753-531/000-800 | - | 40.5 | |
153.03 € | 1 | Disponible | 7 jours | +55 | Gris clair | - | IP20 | 753-534 | 0 | Rail DIN 35 | - | 8 | - | - | 5|14 | 64 | 12 | 100 | 753-534 | - | 43.5 | |
130.71 € | 1 | Disponible | 7 jours | +55 | Gris clair | - | IP20 | 753-536 | 0 | Rail DIN 35 | - | 8 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 753-536 | - | - |
Loading...
Type de produit | Module de sortie numérique PLC |
---|
Configurer
Propriétés de base
Température ambiante (max.)(°C)
Couleur
Entrées/sorties
Indice IP
N° de pièce du fabricant
Température ambiante (min.)(°C)
Type de montage
Nombre d'entrées numériques (max.)
Nombre de sorties (max.)
Nombre de sorties relais (max.)
Tension de fonctionnement(V AC)
Tension de fonctionnement(V DC)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type (type de fabricant)
Type (divers)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles