Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
753-502/000-800
Référence pièce
|
---|
753-502/000-800 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température ambiante (max.) (°C) | Couleur | Entrées/sorties | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Température ambiante (min.) (°C) | Type de montage | Nombre d'entrées numériques (max.) | Nombre de sorties (max.) | Nombre de sorties relais (max.) | Tension de fonctionnement (V AC) | Tension de fonctionnement (V DC) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) | Type (divers) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.49 € | 1 | 8 jours | +55 | Gris clair | - | IP20 | 753-502/000-800 | 0 | Rail DIN 35 | - | 2 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 753-502/000-800 | - | 43.041 |
Loading...
Type de produit | Module de sortie numérique PLC |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Module de sortie numérique PLC, le numéro d'article est le suivant: 753-502/000-800.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 753-502/000-800.
Configurer
Propriétés de base
Entrées/sorties
Nombre d'entrées numériques (max.)
Nombre de sorties relais (max.)
Tension de fonctionnement(V AC)
Type (divers)
Température ambiante (max.)(°C)
Couleur
Indice IP
N° de pièce du fabricant
Température ambiante (min.)(°C)
Type de montage
Nombre de sorties (max.)
Tension de fonctionnement(V DC)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type (type de fabricant)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
750-1504 |
750-1505 |
750-1506 |
753-504 |
753-506 |
753-508 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Température ambiante (max.) (°C) | Couleur | Entrées/sorties | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Température ambiante (min.) (°C) | Type de montage | Nombre d'entrées numériques (max.) | Nombre de sorties (max.) | Nombre de sorties relais (max.) | Tension de fonctionnement (V AC) | Tension de fonctionnement (V DC) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) | Type (divers) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | +55 | Gris clair | - | IP20 | 750-1504 | 0 | Rail DIN 35 | - | 16 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 750-1504 | - | 60 | |
179.27 € | 1 | 8 jours | +55 | Gris clair | - | IP20 | 750-1505 | 0 | Rail DIN 35 | - | 16 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 750-1505 | - | 60 | ||
174.89 € | 1 | Disponible | 8 jours | +55 | Gris clair | Contributions : 8 | IP20 | 750-1506 | 0 | Rail DIN 35 | 8 | 8 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 750-1506 | - | 60 | |
56.01 € | 1 | 8 jours | +55 | Gris clair | - | IP20 | 753-504 | 0 | Rail DIN 35 | - | 4 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 753-504 | - | 44.5 | ||
76.24 € | 1 | Disponible | 8 jours | +55 | Gris clair | - | IP20 | 753-506 | 0 | Rail DIN 35 | - | 2 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 753-506 | - | 44 | |
95.85 € | 1 | 8 jours | +55 | Gris clair | - | IP20 | 753-508 | 0 | Rail DIN 35 | - | 2 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 753-508 | - | 52 |