Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
750-346
Référence pièce
|
---|
750-346 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température ambiante (max.) (°C) | Couleur | Affichage | Entrées/sorties | Interfaces (systèmes d'autobus) | N° de pièce du fabricant | Température ambiante (min.) (°C) | Nombre d'entrées analogiques | Nombre de sorties analogiques | Nombre d'entrées numériques (max.) | Nombre d'entrées (max.) | Nombre de sorties (max.) | Tension de fonctionnement (V DC) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Série (PLC) | Taux de transfert (Moctet/s) | Type (type de fabricant) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
296.92 € | 1 | 8 jours | +55 | Gris clair | Non | - | DeviceNet|Bande 5 broches|série 231 (MSS)|Connecteur | 750-346 | 0 | - | - | - | 64 | 64 | 24 | 64 | 12 | 100 | ECO | - | FC DeviceNet ECO | 115 |
Loading...
Indice IP | IP20 | Type de montage | Rail DIN 35 | Type de produit | Connecteur bus de terrain PLC |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur bus de terrain PLC, le numéro d'article est le suivant: 750-346.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 750-346.
Configurer
Propriétés de base
Entrées/sorties
Nombre d'entrées analogiques
Nombre de sorties analogiques
Nombre d'entrées numériques (max.)
Taux de transfert(Moctet/s)
Température ambiante (max.)(°C)
Couleur
Affichage
Interfaces (systèmes d'autobus)
N° de pièce du fabricant
Température ambiante (min.)(°C)
Nombre d'entrées (max.)
Nombre de sorties (max.)
Tension de fonctionnement(V DC)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Série (PLC)
Type (type de fabricant)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
750-306/000-005 |
750-306/000-006 |
750-310 |
750-347 |
750-348 |
750-354 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Température ambiante (max.) (°C) | Couleur | Affichage | Entrées/sorties | Interfaces (systèmes d'autobus) | N° de pièce du fabricant | Température ambiante (min.) (°C) | Nombre d'entrées analogiques | Nombre de sorties analogiques | Nombre d'entrées numériques (max.) | Nombre d'entrées (max.) | Nombre de sorties (max.) | Tension de fonctionnement (V DC) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Série (PLC) | Taux de transfert (Moctet/s) | Type (type de fabricant) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
487.40 € | 1 | 8 jours | 55 | Gris clair | - | - | DeviceNet | 750-306/000-005 | 0 | - | - | - | - | - | - | 71.1 | 50.5 | 100 | - | - | 750-306/000-005 | - | ||
487.40 € | 1 | 8 jours | 55 | Gris clair | - | - | DeviceNet | 750-306/000-006 | 0 | - | - | - | - | - | - | 71.1 | 50.5 | 100 | - | - | 750-306/000-006 | - | ||
487.40 € | 1 | 8 jours | +55 | Gris clair | Non | - | Lien CC | 750-310 | 0 | - | - | - | - | 64 | 24 | 71.1 | 50.5 | 100 | - | - | Liaison CC FC | 209.4 | ||
300.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | +55 | Gris clair | Non | - | CANopen|Bande 5 broches|série 231 (MSS)|Connecteur | 750-347 | 0 | - | - | - | 64 | 64 | 24 | 65 | 50 | 97 | MCS ECO | - | FC CANopen MCS ECO | 135 | |
300.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | +55 | Gris clair | Non | - | CANopen|D-sub 9 | 750-348 | 0 | - | - | - | 64 | 64 | 24 | 65 | 50 | 97 | DSub ÉCO | - | FC CANopen DSub ECO | 115 | |
280.11 € | 1 | 3 jours | +55 | Gris clair | Non | - | EtherCat|RJ 45 | 750-354 | 0 | - | - | - | 64 | 64 | 24 | 65 | 51 | 100 | - | 100 | FC EtherCAT | 152 |