Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
750-347
Référence pièce
|
---|
750-347 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température ambiante (max.) (°C) | Couleur | Affichage | Entrées/sorties | Interfaces (systèmes d'autobus) | N° de pièce du fabricant | Température ambiante (min.) (°C) | Nombre d'entrées analogiques | Nombre de sorties analogiques | Nombre d'entrées numériques (max.) | Nombre d'entrées (max.) | Nombre de sorties (max.) | Tension de fonctionnement (V DC) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Série (PLC) | Taux de transfert (Moctet/s) | Type (type de fabricant) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | +55 | Gris clair | Non | - | CANopen|Bande 5 broches|série 231 (MSS)|Connecteur | 750-347 | 0 | - | - | - | 64 | 64 | 24 | 65 | 50 | 97 | MCS ECO | - | FC CANopen MCS ECO | 135 |
Loading...
Indice IP | IP20 | Type de montage | Rail DIN 35 | Type de produit | Connecteur bus de terrain PLC |
---|
Configurer
Propriétés de base
Entrées/sorties
Nombre d'entrées analogiques
Nombre de sorties analogiques
Nombre d'entrées numériques (max.)
Taux de transfert(Moctet/s)
Température ambiante (max.)(°C)
Couleur
Affichage
Interfaces (systèmes d'autobus)
N° de pièce du fabricant
Température ambiante (min.)(°C)
Nombre d'entrées (max.)
Nombre de sorties (max.)
Tension de fonctionnement(V DC)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Série (PLC)
Type (type de fabricant)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles