Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
750-354
Référence pièce
|
---|
750-354 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température ambiante (max.) (°C) | Couleur | Affichage | Entrées/sorties | Interfaces (systèmes d'autobus) | N° de pièce du fabricant | Température ambiante (min.) (°C) | Nombre d'entrées analogiques | Nombre de sorties analogiques | Nombre d'entrées numériques (max.) | Nombre d'entrées (max.) | Nombre de sorties (max.) | Tension de fonctionnement (V DC) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Série (PLC) | Taux de transfert (Moctet/s) | Type (type de fabricant) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280.11 € | 1 | 3 jours | +55 | Gris clair | Non | - | EtherCat|RJ 45 | 750-354 | 0 | - | - | - | 64 | 64 | 24 | 65 | 51 | 100 | - | 100 | FC EtherCAT | 152 |
Loading...
Indice IP | IP20 | Type de montage | Rail DIN 35 | Type de produit | Connecteur bus de terrain PLC |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur bus de terrain PLC, le numéro d'article est le suivant: 750-354.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 750-354.
Configurer
Propriétés de base
Entrées/sorties
Nombre d'entrées analogiques
Nombre de sorties analogiques
Nombre d'entrées numériques (max.)
Série (PLC)
Température ambiante (max.)(°C)
Couleur
Affichage
Interfaces (systèmes d'autobus)
N° de pièce du fabricant
Température ambiante (min.)(°C)
Nombre d'entrées (max.)
Nombre de sorties (max.)
Tension de fonctionnement(V DC)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taux de transfert(Moctet/s)
Type (type de fabricant)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
750-306/000-005 |
750-306/000-006 |
750-310 |
750-354/000-001 |
750-375 |
750-375/025-000 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Température ambiante (max.) (°C) | Couleur | Affichage | Entrées/sorties | Interfaces (systèmes d'autobus) | N° de pièce du fabricant | Température ambiante (min.) (°C) | Nombre d'entrées analogiques | Nombre de sorties analogiques | Nombre d'entrées numériques (max.) | Nombre d'entrées (max.) | Nombre de sorties (max.) | Tension de fonctionnement (V DC) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Série (PLC) | Taux de transfert (Moctet/s) | Type (type de fabricant) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
487.40 € | 1 | 8 jours | 55 | Gris clair | - | - | DeviceNet | 750-306/000-005 | 0 | - | - | - | - | - | - | 71.1 | 50.5 | 100 | - | - | 750-306/000-005 | - | ||
487.40 € | 1 | 8 jours | 55 | Gris clair | - | - | DeviceNet | 750-306/000-006 | 0 | - | - | - | - | - | - | 71.1 | 50.5 | 100 | - | - | 750-306/000-006 | - | ||
487.40 € | 1 | 8 jours | +55 | Gris clair | Non | - | Lien CC | 750-310 | 0 | - | - | - | - | 64 | 24 | 71.1 | 50.5 | 100 | - | - | Liaison CC FC | 209.4 | ||
268.89 € | 1 | 8 jours | +60 | Gris clair | Non | - | EtherCat|RJ 45|RJ 45 | 750-354/000-001 | -20 | 64 | - | - | - | 250 | 24 | 71.9 | 49.5 | 100 | Pas de commutateur | - | Commutateur FC EtherCAT ID | 109.5 | ||
397.76 € | 1 | 10 jours | 55 | Gris clair | Non | - | Profinet|RJ 45|RJ 45 | 750-375 | 0 | 64 | - | - | - | 256 | 24 | 71.9 | 61.5 | 100 | G3 | 10 / 100 | FC PROFINET G3 | 107.8 | ||
633.05 € | 1 | 8 jours | +60 | Gris clair | Non | - | Profinet|RJ 45|RJ 45 | 750-375/025-000 | -20 | 64 | - | - | - | 256 | 24 | 71.9 | 61.5 | 100 | G3 T | 10 / 100 | FC PROFINET G3 T | 107.8 |