Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
750-842
Référence pièce
|
---|
750-842 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température ambiante (max.) (°C) | Couleur | Affichage | Interfaces (systèmes d'autobus) | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Température ambiante (min.) (°C) | Type de montage | Nombre d'entrées analogiques | Nombre d'entrées (max.) | Nombre de sorties (max.) | Tension de fonctionnement (V DC) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Série (PLC) | Taux de transfert (Moctet/s) | Type (type de fabricant) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
584.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | +55 | Gris clair | Non | Ethernet|Modbus TCP/UDP | - | 750-842 | 0 | Rail DIN 35 | - | 64 | 64 | 24 | 71.1 | 50.5 | 100 | ETHERNET | 10 | ETHERNET G1 | 179 |
Loading...
Type de produit | Contrôleur PLC |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Contrôleur PLC, le numéro d'article est le suivant: 750-842.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 750-842.
Configurer
Propriétés de base
Indice IP
Nombre d'entrées analogiques
Température ambiante (max.)(°C)
Couleur
Affichage
Interfaces (systèmes d'autobus)
N° de pièce du fabricant
Température ambiante (min.)(°C)
Type de montage
Nombre d'entrées (max.)
Nombre de sorties (max.)
Tension de fonctionnement(V DC)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Série (PLC)
Taux de transfert(Moctet/s)
Type (type de fabricant)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
750-8100 |
750-8101 |
750-8101/025-000 |
750-843 |
750-880/040-001 |
750-884 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Température ambiante (max.) (°C) | Couleur | Affichage | Interfaces (systèmes d'autobus) | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Température ambiante (min.) (°C) | Type de montage | Nombre d'entrées analogiques | Nombre d'entrées (max.) | Nombre de sorties (max.) | Tension de fonctionnement (V DC) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Série (PLC) | Taux de transfert (Moctet/s) | Type (type de fabricant) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
693.56 € | 1 | 8 jours | +55 | Gris clair | Non | Modbus TCP/UDP|Ethernet|Adaptateur Ethernet/IP (esclave). Bibliothèque e!RUNTIME|MQTT | - | 750-8100 | 0 | Rail DIN 35 | - | - | 64 | 24 | 71.9 | 49.5 | 96.8 | 2ETH ECO | 10 / 100 | PFC100 2ETH ECO | 112 | ||
783.19 € | 1 | 6 jours | +55 | Gris clair | Non | Modbus TCP/UDP|Ethernet|Adaptateur Ethernet/IP (esclave). Bibliothèque e!RUNTIME|MQTT | - | 750-8101 | 0 | Rail DIN 35 | - | - | 64 | 24 | 71.9 | 61.5 | 100 | 2ETH | 10 / 100 | PFC100 2ETH | 186.5 | ||
989.29 € | 1 | 8 jours | +55 | Gris clair | Non | Modbus TCP/UDP|Ethernet|Adaptateur Ethernet/IP (esclave). Bibliothèque e!RUNTIME|MQTT | - | 750-8101/025-000 | 0 | Rail DIN 35 | - | - | 64 | 24 | 71.9 | 61.5 | 100 | 2ETH T | 10 / 100 | PFC100 2ETH | 159 | ||
413.44 € | 1 | 8 jours | +55 | Gris clair | Non | Ethernet|Modbus TCP/UDP | - | 750-843 | 0 | Rail DIN 35 | - | 64 | 64 | 24 | 71.1 | 50.5 | 100 | ETHERNET | 10 | ETHERNET G1 ECO | 197 | ||
1,417.37 € | 1 | 4 jours | +70 | Gris foncé | Non | Ethernet|Modbus TCP/UDP|EtherNet/IP|protocoles télécommandés | IP20 | 750-880/040-001 | -40 | Rail DIN 35 | 64 | - | - | 24 | 71.9 | 61.5 | 100 | ETHERNET | 10 / 100 | ETHERNET G3 SD Télé XTR | 154.499 | ||
1,316.52 € | 1 | 4 jours | - | Gris clair | - | Ethernet|Modbus TCP/UDP|EtherNet/IP | - | 750-884 | - | Rail DIN 35 | - | - | 64 | - | 71.9 | 61.5 | 100 | - | 10 / 100 | 750-884 | - |