Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
750-8208/025-001
Référence pièce
|
---|
750-8208/025-001 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température ambiante (max.) (°C) | Couleur | Affichage | Interfaces (systèmes d'autobus) | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Température ambiante (min.) (°C) | Type de montage | Nombre d'entrées analogiques | Nombre d'entrées (max.) | Nombre de sorties (max.) | Tension de fonctionnement (V DC) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Série (PLC) | Taux de transfert (Moctet/s) | Type (type de fabricant) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,268.91 € | 1 | 8 jours | - | Gris clair | - | Ethernet|Modbus RTU|RS 232|RS 485|MQTT|protocoles télécommandés|CANopen|profibus | - | 750-8208/025-001 | - | Rail DIN 35 | - | - | 64 | - | 71.9 | 112 | 100 | - | 10 / 100 | 750-8208/025-001 | - |
Loading...
Type de produit | Contrôleur PLC |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Contrôleur PLC, le numéro d'article est le suivant: 750-8208/025-001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 750-8208/025-001.
Configurer
Propriétés de base
Température ambiante (max.)(°C)
Affichage
Indice IP
Température ambiante (min.)(°C)
Nombre d'entrées analogiques
Nombre d'entrées (max.)
Tension de fonctionnement(V DC)
Série (PLC)
Poids(g)
Couleur
Interfaces (systèmes d'autobus)
N° de pièce du fabricant
Type de montage
Nombre de sorties (max.)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taux de transfert(Moctet/s)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
750-8100 |
750-8101 |
750-8101/025-000 |
750-829 |
750-833 |
750-837 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Température ambiante (max.) (°C) | Couleur | Affichage | Interfaces (systèmes d'autobus) | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Température ambiante (min.) (°C) | Type de montage | Nombre d'entrées analogiques | Nombre d'entrées (max.) | Nombre de sorties (max.) | Tension de fonctionnement (V DC) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Série (PLC) | Taux de transfert (Moctet/s) | Type (type de fabricant) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
693.56 € | 1 | 8 jours | +55 | Gris clair | Non | Modbus TCP/UDP|Ethernet|Adaptateur Ethernet/IP (esclave). Bibliothèque e!RUNTIME|MQTT | - | 750-8100 | 0 | Rail DIN 35 | - | - | 64 | 24 | 71.9 | 49.5 | 96.8 | 2ETH ECO | 10 / 100 | PFC100 2ETH ECO | 112 | ||
783.19 € | 1 | 6 jours | +55 | Gris clair | Non | Modbus TCP/UDP|Ethernet|Adaptateur Ethernet/IP (esclave). Bibliothèque e!RUNTIME|MQTT | - | 750-8101 | 0 | Rail DIN 35 | - | - | 64 | 24 | 71.9 | 61.5 | 100 | 2ETH | 10 / 100 | PFC100 2ETH | 186.5 | ||
989.29 € | 1 | 8 jours | +55 | Gris clair | Non | Modbus TCP/UDP|Ethernet|Adaptateur Ethernet/IP (esclave). Bibliothèque e!RUNTIME|MQTT | - | 750-8101/025-000 | 0 | Rail DIN 35 | - | - | 64 | 24 | 71.9 | 61.5 | 100 | 2ETH T | 10 / 100 | PFC100 2ETH | 159 | ||
935.57 € | 1 | 5 jours | +55 | Gris clair | Non | BACnet|Modbus TCP/UDP|Ethernet | - | 750-829 | 0 | Rail DIN 35 | - | 64 | 64 | 24 | 71.9 | 61.5 | 100 | ETHERNET | 10 / 100 | BACnet MS/TP | 168.885 | ||
532.21 € | 1 | 8 jours | +55 | Gris clair | Non | Profibus|D-sub 9 | - | 750-833 | 0 | Rail DIN 35 | - | 64 | 64 | 24 | 65 | 51 | 100 | ETHERNET | - | Esclave PROFIBUS | 184 | ||
521.01 € | 1 | 8 jours | +55 | Gris clair | Non | CANopen | - | 750-837 | 0 | Rail DIN 35 | - | 64 | 64 | 24 | 65 | 51 | 100 | ETHERNET | - | CANopen M1 MCS | 200 |