Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
750-637/000-003
Référence pièce
|
---|
750-637/000-003 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température ambiante (max.) (°C) | Couleur | Entrées/sorties | Interfaces (systèmes d'autobus) | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Type de montage | Tension de fonctionnement (V DC) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Type de produit | Type (type de fabricant) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
397.76 € | 1 | 6 jours | 55 | Gris clair | - | - | IP20 | 750-637/000-003 | Rail DIN 35 | 5 | 67.8 | 24 | Interface Codeur incrémental PLC | 750-637/000-003 | - |
Loading...
Température ambiante (min.)(°C) | 0 | Taille du produit (longueur)(mm) | 100 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Entrées/sorties
Interfaces (systèmes d'autobus)
Poids(g)
Température ambiante (max.)(°C)
Couleur
Indice IP
N° de pièce du fabricant
Type de montage
Tension de fonctionnement(V DC)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Type de produit
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles