Diamètre du faisceau de fixation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

190-00029

Référence pièce
190-00029
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.87 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Plastique Diamètre du faisceau (fixé)(mm) 7 N° de pièce du fabricant 190-00029
Type de produit Fixation En conformité avec la directive RoHS Oui Type (type de fabricant) SNP1.25-PA66GF13-BK

Vous vous trouvez sur la page de Diamètre du faisceau de fixation, le numéro d'article est le suivant: 190-00029.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 190-00029.

Assistance technique