Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
151-28210
Référence pièce
|
---|
151-28210 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Faisceau ⌀ (maximum) (mm) | Gamme de ⌀ de faisceau | Largeur du serre-câbles (max.) (mm) | Couleur | N° de pièce du fabricant | Température max. (°C) | Température min. (°C) | ⌀ de montage (max.) (mm) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 5 | Noir | 151-28210 | - | - | 5 | 3.30 | 12.50 | 12.50 | MB2-PA66-BK |
Loading...
Matériau | Polyamide | Méthode de fixation | Fixation par vis|rivets | Type de produit | Support de câble |
---|---|---|---|---|---|
En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Fixation de câbles à vis, le numéro d'article est le suivant: 151-28210.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 151-28210.
Configurer
Propriétés de base
Faisceau ⌀ (maximum)(mm)
Gamme de ⌀ de faisceau
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Largeur du serre-câbles (max.)(mm)
Couleur
N° de pièce du fabricant
⌀ de montage (max.)(mm)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
151-27202 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Faisceau ⌀ (maximum) (mm) | Gamme de ⌀ de faisceau | Largeur du serre-câbles (max.) (mm) | Couleur | N° de pièce du fabricant | Température max. (°C) | Température min. (°C) | ⌀ de montage (max.) (mm) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 13 | 13 mm max. | - | - | 151-27202 | +85 | -40 | 6 | 16.80 | 19 | - | LKCSF1-PA66-BK |