Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MCN120
Référence pièce
|
---|
MCN120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Colour | Fuse size | Model (fuse accessories) | Nominal current (A) | Nominal voltage (V) | Nominal voltage (details) (V) | Number of pins | Operating voltage (V) | Operating voltage (V AC) | Product size (height) (mm) | Product size (depth) (mm) | Product size (width) (mm) | Release characteristics | Switch-off capacity (kA) | Type | Type (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.47 € | 1 | Disponible | 3 jours | Grey | - | 1-phase | 20 | 230|400 | - | 1 | 230 - 400 | - | 83 | 70 | 17.5 | C | 6 | - | - |
Loading...
Product type | Circuit breaker |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Disjoncteur de circuit, le numéro d'article est le suivant: MCN120.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MCN120.
Configurer
Propriétés de base
Fuse size
Nominal voltage (details)(V)
Operating voltage(V AC)
Type
Type (misc.)
Colour
Model (fuse accessories)
Nominal current(A)
Nominal voltage(V)
Number of pins
Operating voltage(V)
Product size (height)(mm)
Product size (depth)(mm)
Product size (width)(mm)
Release characteristics
Switch-off capacity(kA)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MBN106 |
MBN110 |
MBN113 |
MCN316 |
MCN320 |
MCN332 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Colour | Fuse size | Model (fuse accessories) | Nominal current (A) | Nominal voltage (V) | Nominal voltage (details) (V) | Number of pins | Operating voltage (V) | Operating voltage (V AC) | Product size (height) (mm) | Product size (depth) (mm) | Product size (width) (mm) | Release characteristics | Switch-off capacity (kA) | Type | Type (misc.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.95 € | 1 | 3 jours | Grey | - | 1-phase | 6 | 230|400 | - | 1 | 230 V - 400 | - | - | - | - | B | 6 | - | - | ||
8.39 € | 1 | 3 jours | - | - | - | 10 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | - | - | - | B/6kA | - | 10 A | - | ||
8.95 € | 1 | 3 jours | - | - | - | 13 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | - | - | - | B/6kA | - | 13 A | - | ||
45.93 € | 1 | 3 jours | - | - | - | 16 | - | 230/400 | 3 | - | 230/400 | - | - | - | C/6kA | - | 16 A | 3-pin | ||
62.73 € | 1 | 3 jours | Grey | - | 3-phase | 20 | - | - | 3 | 230 - 400 | - | - | - | - | C | 6 | - | - | ||
67.21 € | 1 | 6 jours | Grey | - | 3-phase | - | 230|400 | - | 3 | 230 - 400 | - | - | - | - | C | 6 | - | - |