Outil de sertissage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4656-1
4658-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Zone de sertissage Zone de sertissage AWG (minimum)
(awg)
Zone de sertissage AWG (maximum)
(awg)
Zone de sertissage (maximum)
(mm²)
Zone de sertissage (minimum)
(mm²)
N° de pièce du fabricant Matériau Propriétés des matériaux Taille du produit (longueur)
(mm)
Domaines d'utilisation Poids
(g)

153.41 €

1 Disponible 3 jours 0.5 à 6 mm²201060.54656-1Acier spécialbruni220Cosses de câble isolées|connecteurs de fil isolés640

296.92 €

1 3 jours 0,25 à 1,5 mm²--1.50.354658-10--150Connecteurs de câble et contacts non isolés340

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Outil de sertissage

Assistance technique