Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
4656-1
Référence pièce
|
---|
4656-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Zone de sertissage | Zone de sertissage AWG (minimum) (awg) | Zone de sertissage AWG (maximum) (awg) | Zone de sertissage (maximum) (mm²) | Zone de sertissage (minimum) (mm²) | N° de pièce du fabricant | Matériau | Propriétés des matériaux | Taille du produit (longueur) (mm) | Domaines d'utilisation | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.5 à 6 mm² | 20 | 10 | 6 | 0.5 | 4656-1 | Acier spécial | bruni | 220 | Cosses de câble isolées|connecteurs de fil isolés | 640 |
Loading...
Type de produit | Outil de sertissage |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Outil de sertissage, le numéro d'article est le suivant: 4656-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4656-1.
Configurer
Propriétés de base
Zone de sertissage
Zone de sertissage AWG (minimum)(awg)
Zone de sertissage AWG (maximum)(awg)
Zone de sertissage (maximum)(mm²)
Zone de sertissage (minimum)(mm²)
N° de pièce du fabricant
Matériau
Propriétés des matériaux
Taille du produit (longueur)(mm)
Domaines d'utilisation
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
4658-10 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Zone de sertissage | Zone de sertissage AWG (minimum) (awg) | Zone de sertissage AWG (maximum) (awg) | Zone de sertissage (maximum) (mm²) | Zone de sertissage (minimum) (mm²) | N° de pièce du fabricant | Matériau | Propriétés des matériaux | Taille du produit (longueur) (mm) | Domaines d'utilisation | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285.72 € | 1 | 3 jours | 0,25 à 1,5 mm² | - | - | 1.5 | 0.35 | 4658-10 | - | - | 150 | Connecteurs de câble et contacts non isolés | 340 |