Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6GK53284FS002RR3 |
6GK53284FS003RR3 |
6GK53284SS002AR3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Consommation de courant (A) | Nombre de ports 10/100 Mbit/s (x) | Nombre de ports 10/100/1000 Mbit/s (x) | Tension de fonctionnement (V) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,148.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.5 | 24 | 4 | 28.8 | 127 | 2800.0 | |
2,049.29 € | 1 | 6 jours | 0.15 | 24 | 4 | 264 | 177 | 3400.0 | ||
3,613.44 € | 1 | 5 jours | 0.9 | - | 24 | 28.8 | 127 | 2800.0 |
Loading...
Température ambiante (max.)(°C) | +60 | Indice IP | IP30 | Température ambiante(°C) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (hauteur)(mm) | 44 | Taille du produit (largeur)(mm) | 483 | Type de produit | Interrupteur Ethernet industriel |
Taux de transfert(Mbit/s) | 10 / 100 / 1000 | Type (type de fabricant) | SCALANCE XR 328-4 C | Principe de fonctionnement | Interrupteur géré |
Configurer
Propriétés de base
Consommation de courant(A)
Nombre de ports 10/100 Mbit/s(x)
Nombre de ports 10/100/1000 Mbit/s(x)
Tension de fonctionnement(V)
Taille du produit (profondeur)(mm)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles