Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6AG12022BH002BA3 |
6GK52022BH002BA3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Interfaces (PC/multimédia) | |
---|---|---|---|---|---|
2,403.36 € | 1 | 53 jours | - | ||
1,500.28 € | 1 | 8 jours | RJ45 |
Loading...
Température ambiante (max.)(°C) | +60 | Consommation de courant(A) | 0.3 | Indice IP | IP30 |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante(°C) | -25 | Nombre de ports 10/100 Mbit/s(x) | 2 | Tension de fonctionnement(V) | 32 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 125 | Taille du produit (profondeur)(mm) | 124 | Taille du produit (largeur)(mm) | 60 |
Type de produit | Interrupteur Ethernet industriel | Taux de transfert(Mbit/s) | 10 / 100 | Type (type de fabricant) | SCALANCE X202-2P IRT |
Poids(g) | 780.0 | Principe de fonctionnement | Interrupteur géré |
Configurer
Propriétés de base
Interfaces (PC/multimédia)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles