Interrupteur Ethernet industriel SCALANCE XB213-3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6GK52133BB002TB2
6GK52133BD002AB2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de ports 10/100 Mbit/s
(x)

1,780.39 €

1 6 jours 13

1,854.35 €

1 6 jours 16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante (max.)(°C) +60 Consommation de courant(A) 0.54 Interfaces (PC/multimédia) RJ45
Indice IP IP20 Température ambiante(°C) 0 Tension de fonctionnement(V) 28.8
Taille du produit (hauteur)(mm) 117 Taille du produit (profondeur)(mm) 109 Taille du produit (largeur)(mm) 120
Type de produit Interrupteur Ethernet industriel Taux de transfert(Mbit/s) 10 / 100 Type (type de fabricant) SCALANCE XB 213-3
Poids(g) 500.0 Principe de fonctionnement Interrupteur géré

Assistance technique