Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6GK52053BF002AB2 |
6GK52053BF002TB2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
1,656.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | |
1,688.91 € | 1 | Disponible | 9 jours |
Loading...
Température ambiante (max.)(°C) | +60 | Consommation de courant(A) | 0.29 | Interfaces (PC/multimédia) | RJ45 |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP20 | Température ambiante(°C) | 0 | Nombre de ports 10/100 Mbit/s(x) | 8 |
Tension de fonctionnement(V) | 28.8 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 117 | Taille du produit (profondeur)(mm) | 109 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 80 | Type de produit | Interrupteur Ethernet industriel | Taux de transfert(Mbit/s) | 10 / 100 |
Type (type de fabricant) | SCALANCE XB 205-3 LD | Poids(g) | 350.0 | Principe de fonctionnement | Interrupteur géré |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles