Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6GK55268GS003AR2
Référence pièce
|
---|
6GK55268GS003AR2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température ambiante (max.) (°C) | Interfaces (PC/multimédia) | Indice IP | Taux de transfert LAN | N° de pièce du fabricant | Température ambiante (°C) | Nombre de ports 10/100 Mbit/s (x) | Nombre de ports 10/100/1000 Mbit/s (x) | Nombre de ports SFP (x) | Tension de fonctionnement (V) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taux de transfert (Mbit/s) | Type (type de fabricant) | Poids (g) | Principe de fonctionnement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,373.33 € | 1 | 7 jours | +50 | RJ45 | IP20 | 10 Mbit/s|100 Mbit/s|1000 Mbit/s | 6GK55268GS003AR2 | 0 | - | 24 | 2|8 | 24 | 44 | 305 | 449 | 10 / 100 / 1000 | 6 GK 5526-8 GS00-3AR2 | 4400.0 | Interrupteur géré |
Loading...
Type de produit | Interrupteur réseau |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur réseau, le numéro d'article est le suivant: 6GK55268GS003AR2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6GK55268GS003AR2.
Configurer
Propriétés de base
Nombre de ports 10/100 Mbit/s(x)
Température ambiante (max.)(°C)
Interfaces (PC/multimédia)
Indice IP
Taux de transfert LAN
N° de pièce du fabricant
Température ambiante(°C)
Nombre de ports 10/100/1000 Mbit/s(x)
Nombre de ports SFP(x)
Tension de fonctionnement(V)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (profondeur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taux de transfert(Mbit/s)
Type (type de fabricant)
Poids(g)
Principe de fonctionnement
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
6AG12771AA104AA0 |
6GK51062BD002AC2 |
6GK52022BH002BD2 |
6GK52040BA002AF2 |
6GK52040BA002BF2 |
6GK52080BA002AB2 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Température ambiante (max.) (°C) | Interfaces (PC/multimédia) | Indice IP | Taux de transfert LAN | N° de pièce du fabricant | Température ambiante (°C) | Nombre de ports 10/100 Mbit/s (x) | Nombre de ports 10/100/1000 Mbit/s (x) | Nombre de ports SFP (x) | Tension de fonctionnement (V) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taux de transfert (Mbit/s) | Type (type de fabricant) | Poids (g) | Principe de fonctionnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
409.76 € | 1 | Disponible | 73 jours | +60 | - | IP20 | 10 Mbit/s|100 Mbit/s | 6AG12771AA104AA0 | 0 | - | - | - | - | 100 | 45 | 75 | 10 / 100 | 6 AG 1277-1 AA 10-4 AA0 | 200.0 | Interrupteur non géré | |
832.53 € | 1 | Disponible | 7 jours | +70 | RJ45 | IP20 | 10 Mbit/s|100 Mbit/s | 6GK51062BD002AC2 | -40 | 6 | - | - | 24 | 147 | 125 | 60 | 10 / 100 | 6 GK 5106-2 BD00-2AC2 | 850.0 | Interrupteur non géré | |
1,866.67 € | 1 | 12 jours | +50 | RJ45 | IP20 | 10 Mbit/s|100 Mbit/s | 6GK52022BH002BD2 | 0 | 2 | - | - | 24 | 117 | 74 | 100 | 10 / 100 | 6 GK 5202-2 BH00-2BD2 | 250.0 | Interrupteur géré | ||
708.95 € | 1 | Disponible | 7 jours | +60 | RJ45 | IP20 | 10 Mbit/s|100 Mbit/s | 6GK52040BA002AF2 | -40 | 4 | - | - | 24 | 125 | 73 | 75 | 10 / 100 | 6 GK 5204-0 BA00-2AF2 | 250.0 | Interrupteur géré | |
1,574.01 € | 1 | Disponible | 7 jours | +60 | RJ45 | IP20 | 10 Mbit/s|100 Mbit/s | 6GK52040BA002BF2 | -40 | 4 | - | - | 24 | 125 | 73 | 75 | 10 / 100 | 6 GK 5204-0 BA00-2BF2 | 250.0 | Interrupteur géré | |
780.51 € | 1 | Disponible | 3 jours | +60 | RJ45 | IP20 | 10 Mbit/s|100 Mbit/s | 6GK52080BA002AB2 | 0 | 8 | - | - | - | 117 | 109 | 40 | 10 / 100 | 6 GK 5208-0 BA00-2AB2 | 250.0 | Interrupteur géré |