Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
756-5517/040-010
Référence pièce
|
---|
756-5517/040-010 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre du câble (mm) | Type de filetage côté connexion | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Type de connecteur | Longueur de câble (m) | N° de pièce du fabricant | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
626.33 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 4.7 | M12 | Prise femelle M12, angle droit | Prise M12. Angle droit|Douille M12. Angle droit | Fiche mâle, droite|Douille. Angle droit | 1 | 756-5517/040-010 | 756-5517/040-010 |
Loading...
Connexion (composants) | Connecteur | Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de joint | À visser |
---|---|---|---|---|---|
Produits industriels | Oui | Couleur de câble | Noir | Section transversale (câblage de capteur/actionneur)(mm²) | 0.34 |
Type de produit | Répartiteur/adaptateur de capteur/actionneur |
Vous vous trouvez sur la page de Répartiteur / adaptateur de capteur / actionneur, le numéro d'article est le suivant: 756-5517/040-010.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 756-5517/040-010.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre du câble(mm)
Type de filetage côté connexion
Connexion côté A (capteurs / actionneurs)
Connexion côté B (capteurs / actionneurs)
Type de connecteur
Longueur de câble(m)
N° de pièce du fabricant
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
756-5513/040-010 |
756-5513/040-020 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre du câble (mm) | Type de filetage côté connexion | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Type de connecteur | Longueur de câble (m) | N° de pièce du fabricant | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
599.44 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 4.3 | M12 | Fiche mâle M12, droite | Prise M8. Droit|Douille M8. Droit | Fiche mâle, droite|Douille. droite|Douille. droite | 1 | 756-5513/040-010 | 756-5513/040-010 | ||
655.47 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 4.3 | M8 | Prise femelle M8, droite | Prise M8. Droit|Douille M8. Droit | Fiche mâle, droite|Douille. droite | 2 | 756-5513/040-020 | 756-5513/040-020 |