Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Distance air/rampage | Température ambiante (°C) | Tension nominale de la bobine (V AC) | Tension nominale de la bobine (V DC) | Connexion (composants) | Matériau de contact | Type de contact | Mode de contrôle | Ligne de fuite (bobine/clips) (mm) | Tension de fonctionnement max. (V DC) | Température max. (°C) | Tension de fonctionnement min. (V AC) | Tension de fonctionnement min. (V DC) | Température min. (°C) | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) | Tension nominale (détails) (V AC) | Tension nominale (détails) (V DC) | Nombre de broches | Taille du produit (longueur) (mm) | Résistance à l'huile (Ω) | En conformité avec la directive RoHS | Courant de commutation (max.) (A) | Courant de commutation (A) | Fréquence de commutation (Hz) | Capacité de commutation (VA) | Capacité de commutation (max.) (VA) | Tension de commutation (max.) (V AC) | Tension de commutation (V AC) | Tension de commutation (max.) (V DC) | Capacité de commutation (W) | Capacité de commutation (max.) (W) | Courant de l'interrupteur (A) | Tension de test | Type | Type (type de fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.56 € | 1 | 3 jours | 10 | 10 | (bobine/contact) ≥ 3,2/4 mm | -40 - +85 | - | 24 | Broche à souder | Ag Ni 90/10 | 1 inverseur|1 CO. SPDT | monostable. 1 bobine | 4 | - | +85 | - | 18 | -40 | 5 | - | - | 24 | - | 20 | 2725 | Oui | 5 | - | - | 1250 | 1250 | 400 | - | - | - | - | - | Bobine-contact 4000 Veff | - | PE014024 | - | ||
5.35 € | 1 | 3 jours | - | 12.7 | (bobine/contact) 10 mm | - | - | 24 | Broche à souder | Ag Ni 90/10 | 1 inverseur|1 CO. SPDT | monostable. 1 bobine | 10 | - | +85 | - | 16.8 | -40 | 12 | 24 V/DC | - | - | - | 29 | 1440 | Oui | 12 | 12 | 0.1 | 3000 | 3000 | 400 | 250 | - | - | - | 25 | - | - | RT114024 | - | ||
5.92 € | 1 | 3 jours | - | 12.7 | (bobine/contact) 10 mm | - | 24 | - | Broche à souder | Ag Ni 90/10 | 1 inverseur|1 CO. SPDT | monostable. 1 bobine | 10 | - | +85 | 18 | - | -40 | 12 | 24 V/AC | - | - | - | 29 | 350 | Oui | 12 | 12 | 0.1 | 3000 | 3000 | 400 | 250 | - | - | - | 25 | - | - | RT114524 | - | ||
10.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 12.7 | (bobine/contact) 10 mm | - | 230 | - | Broche à souder | Ag Ni 90/10 | 1 inverseur|1 CO. SPDT | monostable. 1 bobine | 10 | - | +85 | 172.5 | - | -40 | 12 | 230 V/AC | - | - | - | 29 | 32500 | Oui | 12 | 12 | 0.1 | 3000 | 3000 | 400 | 250 | - | - | - | 25 | - | - | RT114730 | RT114730 | |
12.25 € | 1 | Disponible | 3 jours | 25.5 | 12.6 | - | -25 - +70 | - | 24 | Broche à souder | Ag Ni | 2 inverseurs|2 CO. DPDT | monostable. 1 bobine | 8 | - | +70 | - | 18 | -25 | 6 | - | - | 24 | - | 29 | 823 | - | 6 | 6 | - | 1500 | 1500 | 400 | - | - | - | - | - | (bobine/contact) 4000 Veff | - | V23047-A1024-A501 | - | |
8.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 10 | - | - | - | 5 | Broche à souder | Ag Ni 90/10 | 1 inverseur | bi-stable. 1 bobine | 4 | - | +85 | - | 3.75 | -40 | - | - | - | 5 | - | 20 | 125 | Oui | 5 | - | - | 750/1250 | 1250 | 400 | - | - | - | - | - | - | PE014F05 | PE014F05 | Bistable à 1 enroulement | |
12.97 € | 1 | 3 jours | 29 | 22.5 | - | -40 - +70 | - | 24 | Broche à souder | Ag Ni 90/10 | 4 inverseurs|4 CO. 4PDT | monostable. 1 bobine | - | - | +70 | - | 18 | -40 | 6 | - | - | 24 | - | 28 | 777 | Oui | 6 | 6 | - | 1500 | 1500 | 240 | 250 V/CA Max 440 | - | - | - | - | - | - | PT570024 | - | ||
7.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 12.7 | (bobine/contact) 10 mm | - | - | 12 | Broche à souder | Ag Ni 90/10 | 1 fabricant|1 numéro SPST-NO | monostable. 1 bobine | 10 | - | +85 | - | 8.4 | -40 | 16 | - | - | 12 | - | 29 | 360 | Oui | 16 | - | - | 4000 | 4000 | 400 | - | - | - | - | - | (bobine/contact) 5000 Veff | - | RT33K012 | - | |
7.13 € | 1 | 3 jours | - | 12.7 | (bobine/contact) 10 mm | - | - | 24 | Broche à souder | Ag Ni 90/10 | 1 fabricant|1 numéro SPST-NO | monostable. 1 bobine | 10 | - | +85 | - | 16.8 | -40 | 16 | - | - | 24 | - | 29 | 1440 | - | 16 | - | - | 4000 | 4000 | 400 | - | - | - | - | - | (bobine/contact) 5000 Veff | - | RT33K024 | - | ||
2.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | 20 | 15 | (bobine/contact) ≥ 3 mm/≥ 4 mm | -40 - +85 | - | 12 | Broche à souder | Ag Ni 90/10 | 1 fabricant|1 numéro SPST-NO | monostable. 1 bobine | 4 | - | +85 | - | 9 | -40 | 10 | - | - | 12 | - | 15 | 400 | Oui | 10 | - | - | 2500 | 2500 | 400 | - | - | - | - | - | (bobine/contact) 2000 Veff | - | PB134012 | - | |
4.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10.6 | 10 | (bobine/contact) ≥ 4 mm | -40 - +85 | - | 24 | Broche à souder | AgCdO | 1 fabricant|1 numéro SPST-NO | monostable. 1 bobine | 4 | - | +85 | - | 16.8 | -40 | 6 | - | - | 24 | - | 20 | 2880 | Oui | 6 | - | - | 1500 | 1500 | 400 | - | - | - | - | - | (bobine/contact) 4000 Veff | RE034024 | RE034024 | - | |
5.79 € | 1 | Disponible | 3 jours | 11.1 | 10 | - | - | - | 12 | Broche à souder | AgNi+Au | 2 inverseurs|2 CO. DPDT | monostable. 1 bobine | - | 28 | +85 | - | 7.8 | -55 | Max. 2 | - | - | 12 | - | 20.2 | 720 | Oui | 2 | - | - | - | - | 250 | - | - | Max 62,5 VA/60 | 60|62.5 | - | (bobine/contact) 1050 Veff | - | C93418 | - | |
4.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12.3 | 10.1 | (bobine/contact) 8 mm | -40 - +85 | - | 5 | Broche à souder | Ag Ni | 1 inverseur|1 CO. SPDT | monostable. 1 bobine | 8 | - | +85 | - | 3.5 | -40 | 8 | - | - | 5 | - | 28.5 | 112 | Oui | 8 | - | - | 2000 | 2000 | 400 | - | - | - | - | - | (bobine/contact) 5000 Veff | RY211005 | RY211005 | - | |
3.76 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12.3 | 10.1 | (bobine/contact) 8 mm | -40 - +85 | - | 12 | Broche à souder | Ag Ni | 1 inverseur|1 CO. SPDT | monostable. 1 bobine | 8 | - | +85 | - | 8.4 | -40 | 8 | - | - | 12 | - | 28.5 | 627 | Oui | 8 | - | - | 2000 | 2000 | 400 | - | - | - | - | - | (bobine/contact) 5000 Veff | RY211012 | RY211012 | - | |
3.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12.3 | 10.1 | (bobine/contact) 8 mm | -40 - +85 | - | 24 | Broche à souder | Ag Ni | 1 inverseur|1 CO. SPDT | monostable. 1 bobine | 8 | - | +85 | - | 16.8 | -40 | 8 | - | - | 24 | - | 28.5 | 2350 | Oui | 8 | - | - | 2000 | 2000 | 400 | - | - | - | - | - | (bobine/contact) 5000 Veff | RY211024 | RY211024 | - | |
12.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 29 | 22.5 | - | -40 - +70 | - | 24 | Broche à souder | Ag Ni 90/10 | 2 inverseurs|2 CO. DPDT | monostable. 1 bobine | - | - | +70 | - | 18 | -40 | 12 | - | - | 24 | - | 28 | 777 | Oui | 12 | 12 | - | 3000 | 3000 | 400 | 250 V/CA Max 440 | - | - | - | - | - | - | PT270024 | - | |
7.27 € | 1 | 3 jours | - | 12.7 | - | - | - | 6 | Broche à souder | Ag Ni 90/10 | 2 inverseurs|2 CO. DPDT | bi-stable. 2 bobines | 10 | - | +85 | - | 4.2 | -40 | 8 | 6 V/DC | - | - | 2 broches | 29 | 55 | Oui | 8 | 8 | - | 2000 | 2000 | 400 | 250 | - | - | - | 15 | (bobine/contact) 5000 Veff | RT424F06 | RT424F06 | RT424F06 | ||
8.73 € | 1 | 3 jours | - | 12.7 | - | - | - | 12 | Broche à souder | Ag Ni 90/10 | 2 inverseurs|2 CO. DPDT | bi-stable. 2 bobines | 10 | - | +85 | - | 8.4 | -40 | 8 | - | - | 12 | 2 broches | 29 | 240 | Oui | 8 | 8 | - | 2000 | 2000 | 400 | 250 | - | - | - | 15 | (bobine/contact) 5000 Veff | - | RT424F12 | - | ||
7.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 12.7 | - | - | - | 24 | Broche à souder | Ag Ni 90/10 | 2 inverseurs|2 CO. DPDT | bi-stable. 2 bobines | 10 | - | +85 | - | 16.8 | -40 | 8 | 24 V/DC | - | - | 2 broches | 29 | 886 | Oui | 8 | 8 | - | 2000 | 2000 | 400 | 250 | - | - | - | 15 | (bobine/contact) 5000 Veff | - | RT424F24 | - | |
15.19 € | 1 | 3 jours | 29 | 22.5 | - | -40 - +70 | 230 | - | Broche à souder | Ag Ni 90/10 | 2 inverseurs|2 CO. DPDT | monostable. 1 bobine | - | - | +70 | 207 | - | -40 | 12 | - | 230 | - | - | 28 | 19465 | Oui | 12 | 12 | - | 3000 | 3000 | 400 | 250 V/CA Max 440 | - | - | - | - | - | - | PT270730 | - | ||
4.51 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 12.7 | (bobine/contact) 10 mm | - | - | 12 | Broche à souder | Ag Ni 90/10 | 2 inverseurs|2 CO. DPDT | monostable. 1 bobine | 10 | - | +85 | - | 8.4 | -40 | 8 | - | - | 12 | - | 29 | 360 | Oui | 8 | 8 | 0.1 | 2000 | 2000 | 400 | 250 | - | - | - | 15 | - | - | RT424012 | - | |
5.59 € | 1 | 3 jours | - | 12.7 | (bobine/contact) 10 mm | - | - | 24 | Broche à souder | Ag Ni 90/10 | 2 inverseurs|2 CO. DPDT | monostable. 1 bobine | 10 | - | +85 | - | 16.8 | -40 | 8 | 24 V/DC | - | - | - | 29 | 1440 | Oui | 8 | 8 | 0.1 | 2000 | 2000 | 400 | 250 | - | - | - | 15 | - | - | RT424024 | - | ||
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 29 | 22.5 | - | -40 - +70 | - | 12 | Broche à souder | Ag Ni 90/10 | 3 inverseurs|3 CO. 3PDT | monostable. 1 bobine | - | - | +70 | - | 9 | -40 | 10 | - | - | 12 | - | 28 | 192 | Oui | 10 | 10 | - | 2500 | 2500 | 400 | 250 V/CA Max 440 | - | - | - | - | - | - | PT370012 | - | |
12.84 € | 1 | Disponible | 81 jours | 29 | 22.5 | - | -40 - +70 | - | 24 | Broche à souder | Ag Ni 90/10 | 3 inverseurs|3 CO. 3PDT | monostable. 1 bobine | - | - | +70 | - | 18 | -40 | 10 | - | - | 24 | - | 28 | 777 | Oui | 10 | 10 | - | 2500 | 2500 | 400 | 250 V/CA Max 440 | - | - | - | - | - | - | PT370024 | - | |
3.64 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12.3 | 10.1 | (bobine/contact) 8 mm | -40 - +85 | - | 5 | Broche à souder | Ag Ni | 1 fabricant|1 numéro SPST-NO | monostable. 1 bobine | 8 | - | +85 | - | 3.5 | -40 | 8 | - | - | 5 | - | 28.5 | 112 | Oui | 8 | - | - | 2000 | 2000 | 400 | - | - | - | - | - | (bobine/contact) 5000 Veff | RY531005 | RY531005 | - | |
4.49 € | 1 | 3 jours | 12.3 | 10.1 | (bobine/contact) 8 mm | -40 - +85 | - | 12 | Broche à souder | Ag Ni | 1 fabricant|1 numéro SPST-NO | monostable. 1 bobine | 8 | - | +85 | - | 8.4 | -40 | 8 | - | - | 12 | - | 28.5 | 627 | Oui | 8 | - | - | 2000 | 2000 | 400 | - | - | - | - | - | (bobine/contact) 5000 Veff | RY531012 | RY531012 | - | ||
6.00 € | 1 | 3 jours | - | 12.7 | (bobine/contact) 10 mm | - | 24 | - | Broche à souder | Ag Ni 90/10 | 2 inverseurs|2 CO. DPDT | monostable. 1 bobine | 10 | - | +85 | 18 | - | -40 | 8 | 24 V/AC | - | - | - | 29 | 350 | Oui | 8 | 8 | 0.1 | 2000 | 2000 | 400 | 250 | - | - | - | 15 | - | - | RT424524 | - | ||
9.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 12.7 | (bobine/contact) 10 mm | - | 230 | - | Broche à souder | Ag Ni 90/10 | 2 inverseurs|2 CO. DPDT | monostable. 1 bobine | 10 | - | +85 | 172.5 | - | -40 | 8 | 230 V/AC | - | - | - | 29 | 32500 | Oui | 8 | 8 | 0.1 | 2000 | 2000 | 400 | 250 | - | - | - | 15 | - | - | RT424730 | - | |
9.51 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 12.7 | (bobine/contact) 8/8 mm | -40 - +85 | - | 12 | Fiche mâle CEE 7/16 type C 6,3 mm | Ag Ni 90/10 | 1 fabricant|1 numéro SPST-NO | monostable. 1 bobine | 8 | - | +85 | - | 8.4 | -40 | 16 | - | - | 12 | - | 40.5 | 360 | Oui | 16 | - | - | 4000 | 4000 | 400 | - | - | - | - | - | 4000 Veff | RF334012WG | RF334012WG | - | |
4.65 € | 1 | 3 jours | 12.3 | 10.1 | (bobine/contact) 8 mm | -40 - +85 | - | 24 | Broche à souder | Ag Ni | 1 fabricant|1 numéro SPST-NO | monostable. 1 bobine | 8 | - | +85 | - | 16.8 | -40 | 8 | - | - | 24 | - | 28.5 | 2350 | Oui | 8 | - | - | 2000 | 2000 | 400 | - | - | - | - | - | (bobine/contact) 5000 Veff | RY531024 | RY531024 | - | ||
7.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 12.7 | - | - | - | 12 | Broche à souder | Ag Ni 90/10 | 1 inverseur|1 CO. SPDT | bi-stable. 1 bobine | 10 | - | +85 | - | 8.4 | -40 | 16 | - | - | 12 | 1 broches | 29 | 360 | Oui | 16 | 16 | - | 4000 | 4000 | 400 | 250 | - | - | - | 30 | (bobine/contact) 5000 Veff | - | RT314A12 | - | |
6.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 12.7 | - | - | - | 12 | Broche à souder | Ag Ni 90/10 | 1 inverseur|1 CO. SPDT | bi-stable. 2 bobines | 10 | - | +85 | - | 8.4 | -40 | 16 | - | - | 12 | 2 broches | 29 | 240 | Oui | 16 | 16 | - | 4000 | 4000 | 400 | 250 | - | - | - | 30 | (bobine/contact) 5000 Veff | - | RT314F12 | - | |
3.05 € | 1 | 3 jours | 20 | 15 | (bobine/contact) ≥ 3 mm/≥ 4 mm | -40 - +85 | - | 12 | Broche à souder | Ag Ni 90/10 | 1 inverseur|1 CO. SPDT | monostable. 1 bobine | 4 | - | +85 | - | 9 | -40 | 10 | - | - | 12 | - | 15 | 400 | Oui | 10 | - | - | 2500 | 2500 | 400 | - | - | - | - | - | (bobine/contact) 2000 Veff | - | PB114012 | - | ||
12.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 29 | 22.5 | - | -40 - +70 | - | 12 | Type C CEE 7/16 prise 2.8mm | Ag Ni 90/10 | 4 inverseurs|4 CO. 4PDT | monostable. 1 bobine | - | - | +70 | - | 9 | -40 | 6 | - | - | 12 | - | 28 | 192 | Oui | 6 | 6 | - | 1500 | 1500 | 240 | 250 V/CA Max 440 | - | - | - | - | - | - | PT570012 | - | |
12.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | 29 | 22.5 | - | -40 - +70 | 24 | - | Broche à souder | Ag Ni 90/10 | 4 inverseurs|4 CO. 4PDT | monostable. 1 bobine | - | - | +70 | 19.2 | - | -40 | 6 | - | 24 | - | - | 28 | 192 | Oui | 6 | 6 | - | 1500 | 1500 | 240 | 250 V/CA Max 440 | - | - | - | - | - | - | PT570524 | - | |
5.67 € | 1 | 3 jours | - | 12.7 | (bobine/contact) 10 mm | - | - | 6 | Broche à souder | Ag Ni 90/10 | 1 inverseur|1 CO. SPDT | monostable. 1 bobine | 10 | - | +85 | - | 4.2 | -40 | 16 | 6 V/DC | - | - | - | 29 | 90 | Oui | 16 | 16 | 0.1 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | - | - | - | 30 | - | - | RT314006 | - | ||
4.39 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 12.7 | (bobine/contact) 10 mm | - | - | 12 | Broche à souder | Ag Ni 90/10 | 1 inverseur|1 CO. SPDT | monostable. 1 bobine | 10 | - | +85 | - | 8.4 | -40 | 16 | - | - | 12 | - | 29 | 360 | Oui | 16 | 16 | 0.1 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | - | - | - | 30 | - | - | RT314012 | - | |
5.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 12.7 | (bobine/contact) 10 mm | - | - | 24 | Broche à souder | Ag Ni 90/10 | 1 inverseur|1 CO. SPDT | monostable. 1 bobine | 10 | - | +85 | - | 16.8 | -40 | 16 | 24 V/DC | - | - | - | 29 | 1440 | Oui | 16 | 16 | 0.1 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | - | - | - | 30 | - | - | RT314024 | - | |
4.80 € | 1 | 3 jours | 11.45 | 10.1 | - | - | - | 12 | Broche à souder | AgNi+Au | 2 inverseurs|2 CO. DPDT | monostable. 1 bobine | - | 24.3 | +85 | - | 8.4 | -25 | 3 | - | - | 12 | - | 20.3 | 720 | Oui | 3 | - | - | Max 60 W/120 | - | - | - | 220|250 | - | 60|125 | - | - | - | V23105-A5303-A201 | - | ||
12.52 € | 1 | 3 jours | 29 | 22.5 | - | -40 - +70 | 230 | - | Broche à souder | Ag Ni 90/10 | 4 inverseurs|4 CO. 4PDT | monostable. 1 bobine | - | - | +70 | 184 | - | -40 | 6 | - | 230 | - | - | 28 | 19465 | Oui | 6 | 6 | - | 1500 | 1500 | 240 | 250 V/CA Max 440 | - | - | - | - | - | - | PT570730 | - | ||
4.04 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 10 | (bobine/contact) ≥ 3,2/4 mm | -40 - +85 | - | 5 | Broche à souder | Ag Ni 90/10 | 1 inverseur|1 CO. SPDT | monostable. 1 bobine | 4 | - | +85 | - | 3.8 | -40 | 5 | - | - | 5 | - | 20 | 125 | - | 5 | - | - | 1250 | 1250 | 400 | - | - | - | - | - | Bobine-contact 4000 Veff | - | PE014005 | - | |
5.29 € | 1 | 3 jours | 10 | 10 | (bobine/contact) ≥ 3,2/4 mm | -40 - +85 | - | 12 | Broche à souder | Ag Ni 90/10 | 1 inverseur|1 CO. SPDT | monostable. 1 bobine | 4 | - | +85 | - | 9 | -40 | 5 | - | - | 12 | - | 20 | 685 | Oui | 5 | - | - | 1250 | 1250 | 400 | - | - | - | - | - | Bobine-contact 4000 Veff | - | PE014012 | - | ||
5.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 12.7 | (bobine/contact) 10 mm | - | - | 48 | Broche à souder | Ag Ni 90/10 | 1 inverseur|1 CO. SPDT | monostable. 1 bobine | 10 | - | +85 | - | 33.6 | -40 | 16 | 48 V/DC | - | - | - | 29 | 5520 | Oui | 16 | 16 | 0.1 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | - | - | - | 30 | - | - | RT314048 | - | |
6.15 € | 1 | 3 jours | - | 12.7 | (bobine/contact) 10 mm | - | 24 | - | Broche à souder | Ag Ni 90/10 | 1 inverseur|1 CO. SPDT | monostable. 1 bobine | 10 | - | +85 | 18 | - | -40 | 16 | 24 V/AC | - | - | - | 29 | 350 | Oui | 16 | 16 | 0.1 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | - | - | - | 30 | - | - | RT314524 | - | ||
9.64 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 12.7 | (bobine/contact) 10 mm | - | 230 | - | Broche à souder | Ag Ni 90/10 | 1 inverseur|1 CO. SPDT | monostable. 1 bobine | 10 | - | +85 | 172.5 | - | -40 | 16 | 230 V/AC | - | - | - | 29 | 32500 | Oui | 16 | 16 | 0.1 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | - | - | - | 30 | - | - | RT314730 | - | |
8.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 25.6 | 13.7 | (bobine/contact) 10/10 mm | -40 - +70 | - | 24 | Broche à souder | AgSnO2 + W | 1 fabricant|1 numéro SPST-NO | monostable. 1 bobine | 10 | - | +70 | - | 16.8 | -40 | 16 | - | - | 24 | - | 30 | 1440 | Oui | 16 | - | - | 4000 | 4000 | 400 | - | - | - | - | - | 5000 Veff | RTS3T024 | RTS3T024 | - | |
5.19 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 12.7 | (bobine/contact) 10 mm | - | - | 12 | Broche à souder | Ag Ni 90/10 | 1 inverseur|1 CO. SPDT | monostable. 1 bobine | 10 | - | +85 | - | 8.4 | -40 | 12 | - | - | 12 | - | 29 | 360 | Oui | 12 | 12 | 0.1 | 3000 | 3000 | 400 | 250 | - | - | - | 25 | - | - | RT114012 | - | |
2.00 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | - | 12 | Broche à souder | AgSnO2 | 1 fabricant | monostable. 1 bobine | 8 | - | +85 | - | 9 | -30 | - | - | - | 12 | - | 18.2 | 720 | Oui | 8 | - | - | - | 2000 | 250 | - | - | - | - | - | - | OJ-SS-112LMH2 | OJ-SS-112LMH2 | - | ||
3.03 € | 1 | 3 jours | - | - | (Spule/contact) 5,5/9 mm | -40 - +85 | - | 12 | Broche à souder | AgSnO2 | 1 fabricant|1 numéro SPST-NO | monostable. 1 bobine | 9 | - | +85 | - | 9 | -40 | 5 | - | - | 12 | - | 19.8 | 720 | Oui | 5 | - | - | 1250 | 1250 | 400 | - | - | - | - | - | 4000 Veff | PCH-112L2M-WG | PCH-112L2M-WG | - |
Loading...
Type de produit | Relais PCB |
---|
Configurer
Propriétés de base
Dimensions, hauteur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Distance air/rampage
Température ambiante(°C)
Tension nominale de la bobine(V AC)
Tension nominale de la bobine(V DC)
Connexion (composants)
Matériau de contact
Type de contact
Mode de contrôle
Ligne de fuite (bobine/clips)(mm)
Tension de fonctionnement max.(V DC)
Température max.(°C)
Tension de fonctionnement min.(V AC)
Tension de fonctionnement min.(V DC)
Température min.(°C)
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)
Tension nominale (détails)(V AC)
Tension nominale (détails)(V DC)
Nombre de broches
Taille du produit (longueur)(mm)
Résistance à l'huile(Ω)
En conformité avec la directive RoHS
Courant de commutation (max.)(A)
Courant de commutation(A)
Fréquence de commutation(Hz)
Capacité de commutation(VA)
Capacité de commutation (max.)(VA)
Tension de commutation (max.)(V AC)
Tension de commutation(V AC)
Tension de commutation (max.)(V DC)
Capacité de commutation(W)
Capacité de commutation (max.)(W)
Courant de l'interrupteur(A)
Tension de test
Type
Type (type de fabricant)
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles