Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6-1393243-8
Référence pièce
|
---|
6-1393243-8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Distance air/rampage | Température ambiante (°C) | Tension nominale de la bobine (V AC) | Tension nominale de la bobine (V DC) | Connexion (composants) | Matériau de contact | Type de contact | Mode de contrôle | Ligne de fuite (bobine/clips) (mm) | Tension de fonctionnement max. (V DC) | Température max. (°C) | Tension de fonctionnement min. (V AC) | Tension de fonctionnement min. (V DC) | Température min. (°C) | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) | Tension nominale (détails) (V AC) | Tension nominale (détails) (V DC) | Nombre de broches | Taille du produit (longueur) (mm) | Résistance à l'huile (Ω) | En conformité avec la directive RoHS | Courant de commutation (max.) (A) | Courant de commutation (A) | Fréquence de commutation (Hz) | Capacité de commutation (VA) | Capacité de commutation (max.) (VA) | Tension de commutation (max.) (V AC) | Tension de commutation (V AC) | Tension de commutation (max.) (V DC) | Capacité de commutation (W) | Capacité de commutation (max.) (W) | Courant de l'interrupteur (A) | Tension de test | Type | Type (type de fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.59 € | 1 | 3 jours | - | 12.7 | (bobine/contact) 10 mm | - | - | 24 | Broche à souder | Ag Ni 90/10 | 2 inverseurs|2 CO. DPDT | monostable. 1 bobine | 10 | - | +85 | - | 16.8 | -40 | 8 | 24 V/DC | - | - | - | 29 | 1440 | Oui | 8 | 8 | 0.1 | 2000 | 2000 | 400 | 250 | - | - | - | 15 | - | - | RT424024 | - |
Loading...
Type de produit | Relais PCB |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Relais PCB, le numéro d'article est le suivant: 6-1393243-8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6-1393243-8.
Configurer
Propriétés de base
Dimensions, hauteur(mm)
Température ambiante(°C)
Tension nominale de la bobine(V AC)
Tension de fonctionnement max.(V DC)
Tension de fonctionnement min.(V AC)
Tension nominale (détails)(V AC)
Tension nominale (détails)(V DC)
Nombre de broches
Tension de commutation (max.)(V DC)
Capacité de commutation(W)
Capacité de commutation (max.)(W)
Tension de test
Type
Type (divers)
Largeur de la dimension(mm)
Distance air/rampage
Tension nominale de la bobine(V DC)
Connexion (composants)
Matériau de contact
Type de contact
Mode de contrôle
Ligne de fuite (bobine/clips)(mm)
Température max.(°C)
Tension de fonctionnement min.(V DC)
Température min.(°C)
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)
Taille du produit (longueur)(mm)
Résistance à l'huile(Ω)
En conformité avec la directive RoHS
Courant de commutation (max.)(A)
Courant de commutation(A)
Fréquence de commutation(Hz)
Capacité de commutation(VA)
Capacité de commutation (max.)(VA)
Tension de commutation (max.)(V AC)
Tension de commutation(V AC)
Courant de l'interrupteur(A)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1-1393239-9 |
1-1393258-5 |
1-1415390-1 |
6-1419111-0 |
6-1419111-1 |
7-1393224-6 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Distance air/rampage | Température ambiante (°C) | Tension nominale de la bobine (V AC) | Tension nominale de la bobine (V DC) | Connexion (composants) | Matériau de contact | Type de contact | Mode de contrôle | Ligne de fuite (bobine/clips) (mm) | Tension de fonctionnement max. (V DC) | Température max. (°C) | Tension de fonctionnement min. (V AC) | Tension de fonctionnement min. (V DC) | Température min. (°C) | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) | Tension nominale (détails) (V AC) | Tension nominale (détails) (V DC) | Nombre de broches | Taille du produit (longueur) (mm) | Résistance à l'huile (Ω) | En conformité avec la directive RoHS | Courant de commutation (max.) (A) | Courant de commutation (A) | Fréquence de commutation (Hz) | Capacité de commutation (VA) | Capacité de commutation (max.) (VA) | Tension de commutation (max.) (V AC) | Tension de commutation (V AC) | Tension de commutation (max.) (V DC) | Capacité de commutation (W) | Capacité de commutation (max.) (W) | Courant de l'interrupteur (A) | Tension de test | Type | Type (type de fabricant) | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 12.7 | (bobine/contact) 10 mm | - | 230 | - | Broche à souder | Ag Ni 90/10 | 1 inverseur|1 CO. SPDT | monostable. 1 bobine | 10 | - | +85 | 172.5 | - | -40 | 12 | 230 V/AC | - | - | - | 29 | 32500 | Oui | 12 | 12 | 0.1 | 3000 | 3000 | 400 | 250 | - | - | - | 25 | - | - | RT114730 | RT114730 | |
12.25 € | 1 | Disponible | 3 jours | 25.5 | 12.6 | - | -25 - +70 | - | 24 | Broche à souder | Ag Ni | 2 inverseurs|2 CO. DPDT | monostable. 1 bobine | 8 | - | +70 | - | 18 | -25 | 6 | - | - | 24 | - | 29 | 823 | - | 6 | 6 | - | 1500 | 1500 | 400 | - | - | - | - | - | (bobine/contact) 4000 Veff | - | V23047-A1024-A501 | - | |
8.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 10 | - | - | - | 5 | Broche à souder | Ag Ni 90/10 | 1 inverseur | bi-stable. 1 bobine | 4 | - | +85 | - | 3.75 | -40 | - | - | - | 5 | - | 20 | 125 | Oui | 5 | - | - | 750/1250 | 1250 | 400 | - | - | - | - | - | - | PE014F05 | PE014F05 | Bistable à 1 enroulement | |
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 29 | 22.5 | - | -40 - +70 | - | 12 | Broche à souder | Ag Ni 90/10 | 3 inverseurs|3 CO. 3PDT | monostable. 1 bobine | - | - | +70 | - | 9 | -40 | 10 | - | - | 12 | - | 28 | 192 | Oui | 10 | 10 | - | 2500 | 2500 | 400 | 250 V/CA Max 440 | - | - | - | - | - | - | PT370012 | - | |
12.84 € | 1 | Disponible | 81 jours | 29 | 22.5 | - | -40 - +70 | - | 24 | Broche à souder | Ag Ni 90/10 | 3 inverseurs|3 CO. 3PDT | monostable. 1 bobine | - | - | +70 | - | 18 | -40 | 10 | - | - | 24 | - | 28 | 777 | Oui | 10 | 10 | - | 2500 | 2500 | 400 | 250 V/CA Max 440 | - | - | - | - | - | - | PT370024 | - | |
3.64 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12.3 | 10.1 | (bobine/contact) 8 mm | -40 - +85 | - | 5 | Broche à souder | Ag Ni | 1 fabricant|1 numéro SPST-NO | monostable. 1 bobine | 8 | - | +85 | - | 3.5 | -40 | 8 | - | - | 5 | - | 28.5 | 112 | Oui | 8 | - | - | 2000 | 2000 | 400 | - | - | - | - | - | (bobine/contact) 5000 Veff | RY531005 | RY531005 | - |