Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1-1415526-1 |
6-1415035-1 |
9-1393809-1 |
1860000-1 |
1860306-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Connexion (composants) | Type de montage (relais) | Nombre de broches | Taille du produit (longueur) (mm) | En conformité avec la directive RoHS | Type | Type (type de fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.76 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Bornes à vis | Rail DIN | 4 | - | Oui | PT78742 | PT78742 | Borne à serre-joint à visser rail DIN . 4 pôles. Disposition logique des bornes | |
9.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Bornes à vis | Rail DIN | - | - | Oui | RT78726 | RT78726 | Bornes à vis de calage. Épinglage 5 mm. Rail DIN. Disposition logique des bornes | |
23.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | 9.5 | 19 | Circuit imprimé | PCB | 16 | 32.5 | - | 1393809-91 | 9-1393809-1 | Peigne-relais constitutionnel | |
24.21 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Collier | Rail DIN | 4 | - | Oui | PT7874P | PT7874P | Prise Premium 4 broches avec borne à ressort | |
10.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Bornes à vis | Rail DIN | - | - | Oui | RT78725 | RT78725 | Bornes à vis de calage. Épinglage 5 mm. Rail DIN. Disposition conventionnelle des bornes |
Loading...
Type de produit | Socle à relais |
---|
Configurer
Propriétés de base
Dimensions, hauteur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Connexion (composants)
Type de montage (relais)
Nombre de broches
Taille du produit (longueur)(mm)
En conformité avec la directive RoHS
Type
Type (type de fabricant)
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles