Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6-2271123-2
Référence pièce
|
---|
6-2271123-2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connexion côté A (capteurs/actionneurs) | Type de connecteur | Connecteur standard | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Matériau de contact | N° de pièce du fabricant | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Tension nominale (V AC) | Nb. de broches (RJ) | Caractéristiques du câble de capteur/actionneur | Type fileté, côté raccord | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | Connecteur M12, angle droit | Fiche, angle droit | Connecteur de capteur | 0.25 | CuZn (laiton) | 6-2271123-2 | 2 | 30 | - | 12 | - | M12 | 6-2271123-2 |
Loading...
Connexion (composants) | Soudage | Connexion côté B (capteurs/actionneurs) | Personnalisable | Indice IP | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | +85 | Température min.(°C) | -40 | Type de produit | Connecteur de capteur/actionneur |
En conformité avec la directive RoHS | Oui | Type de joint | À visser |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de capteur / actionneur, le numéro d'article est le suivant: 6-2271123-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6-2271123-2.
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale(V AC)
Caractéristiques du câble de capteur/actionneur
Connexion côté A (capteurs/actionneurs)
Type de connecteur
Connecteur standard
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Matériau de contact
N° de pièce du fabricant
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Nb. de broches (RJ)
Type fileté, côté raccord
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
6-2271110-2 |
6-2271111-2 |
6-2271116-2 |
6-2271129-2 |
T4011008031-000 |
T4110002051-000 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Connexion côté A (capteurs/actionneurs) | Type de connecteur | Connecteur standard | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Matériau de contact | N° de pièce du fabricant | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Tension nominale (V AC) | Nb. de broches (RJ) | Caractéristiques du câble de capteur/actionneur | Type fileté, côté raccord | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.01 € | 1 | Disponible | 36 jours | Fiche mâle M12, douille droite | Fiche mâle, droite | Connecteur de capteur | 0.75 | CuZn (laiton) | 6-2271110-2 | 2 | 30 | - | 12 | - | M12 | 6-2271110-2 | |
78.48 € | 1 | Disponible | 36 jours | Fiche mâle M12, douille droite | Fiche mâle, droite | Connecteur de capteur | 0.25 | CuZn | 6-2271111-2 | 2 | 30 | - | 12 | Blindage | M12 | 6-2271111-2 | |
70.43 € | 1 | 36 jours | Prise femelle M12, douille droite | Prise femelle, droite | Connecteur de capteur | 0.25 | CuZn (laiton) | 6-2271116-2 | 2 | 30 | - | 12 | - | M12 | 6-2271116-2 | ||
72.39 € | 1 | 36 jours | Prise femelle M12, douille angle droit | Prise femelle, angle droit | Connecteur de capteur | 0.75 | CuSn (bronze) | 6-2271129-2 | 2 | 30 | - | 12 | Blindage | M12 | 6-2271129-2 | ||
11.43 € | 1 | 3 jours | Fiche mâle M8, droite | Fiche mâle, droite | Connecteur de capteur | 0.50 | CuZn (laiton) | 2120954-1 | 4 | 60 | - | 3 | - | M8 | 2120 954-1 | ||
11.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | Prise femelle M12, douille droite | Prise femelle, droite | Connecteur de capteur | 0.75 | CuZn (laiton) | 4-2271116-2 | 4 | 125 | - | 5 | - | M12 | 4-2271116-2 |