Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2273006-1
Référence pièce
|
---|
2273006-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur de câble | Diamètre de câble | Diamètre de câble (mm) | Longueur de câble (m) | Couleur | Connexion côté A (capteurs/actionneurs) | Connexion (composants) | Connexion côté B (capteurs/actionneurs) | Type de connecteur | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Section transversale (câblage de capteur/actionneur) (mm²) | Matériau de chemise | N° de pièce du fabricant | Température min. (°C) | Nb. de broches (RJ) | Type fileté, côté raccord | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.27 € | 1 | 49 jours | Noir | - | 5.3 | 1.50 | Noir | Fiche mâle M8, droite | Câble à extrémité ouverte | - | Fiche mâle, droite | 0.34 | 0.34 | PUR | 2273006-1 | -40 | 4 | M8 | 2273006-1 |
Loading...
Connecteur standard | Connecteur de capteur | Indice IP | IP65 | Température max.(°C) | +80 |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Connecteur de capteur/actionneur (préfabriqué) | En conformité avec la directive RoHS | Oui | Type de joint | À visser |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de capteur / actionneur (préfabriqué), le numéro d'article est le suivant: 2273006-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2273006-1.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de câble
Connexion côté B (capteurs/actionneurs)
Couleur de câble
Diamètre de câble(mm)
Longueur de câble(m)
Couleur
Connexion côté A (capteurs/actionneurs)
Connexion (composants)
Type de connecteur
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Section transversale (câblage de capteur/actionneur)(mm²)
Matériau de chemise
N° de pièce du fabricant
Température min.(°C)
Nb. de broches (RJ)
Type fileté, côté raccord
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1-2273003-1 |
1-2273005-1 |
1-2273011-1 |
2273010-1 |
2273041-1 |
2273094-1 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Couleur de câble | Diamètre de câble | Diamètre de câble (mm) | Longueur de câble (m) | Couleur | Connexion côté A (capteurs/actionneurs) | Connexion (composants) | Connexion côté B (capteurs/actionneurs) | Type de connecteur | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Section transversale (câblage de capteur/actionneur) (mm²) | Matériau de chemise | N° de pièce du fabricant | Température min. (°C) | Nb. de broches (RJ) | Type fileté, côté raccord | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.92 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | 4/4 | 1.50 | Bleu, noir | Câble, extrémité ouverte | Câble à extrémité ouverte | Prise femelle M8, droite | Prise femelle, droite | 0.25 | 0.25 | PVC | 1-2273003-1 | -30 | 4 | M8 | 1-2273003-1 | |
27.84 € | 1 | 46 jours | Noir | - | 5 | 1.50 | Noir | Câble, extrémité ouverte | Câble à extrémité ouverte | Prise femelle M8, droite | Prise femelle, droite | 0.34 | 0.34 | PVC | 1-2273005-1 | -30 | 3 | M8 | 1-2273005-1 | ||
12.65 € | 1 | 3 jours | Noir | - | 4/4 | 1.50 | Noir | Câble, extrémité ouverte | Câble à extrémité ouverte | Prise femelle M8, angle droit | Prise femelle, angle droit | 0.25 | 0.25 | PVC | 1-2273011-1 | -30 | 4 | M8 | 1-2273011-1 | ||
16.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | 4/4 | 1.50 | Noir | Câble, extrémité ouverte | Câble à extrémité ouverte | Fiche M8, coudée | Fiche, angle droit | 0.25 | 0.25 | PUR | 2273010-1 | -40 | 4 | M8 | 2273010-1 | |
42.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | Gris | - | 6 | 1.50 | Gris | Prise femelle M12, douille droite | Câble à extrémité ouverte | - | Prise femelle, droite | 0.25 | 0.25 | PUR | 2273041-1 | -40 | 8 | M12 | 2273041-1 | |
47.39 € | 1 | 49 jours | Gris | - | 6 | 1.50 | Gris | Connecteur M12, angle droit | Câble à extrémité ouverte | - | Fiche, angle droit | 0.25 | 0.25 | PUR | 2273094-1 | -40 | 8 | M12 | 2273094-1 |