Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
308-31217
Référence pièce
|
---|
308-31217 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Couleur | Sans halogène | Caractéristiques thermorétractables | N° de pièce du fabricant | Matériau | Diamètre nominal (pré-rétrécissement) (mm) | Diamètre nominal (post-rétrécissement) (mm) | Type de produit | Rétrécissement | Température de rétraction (°C) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.75 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Autre | Vert-jaune | Non | Paroi mince | 308-31217 | Polyoléfine (traité. irradié) | 12 | 4 | Jeu thermorétractable | 3:1 | - | HIS-3-BAG-12/4-PO-X-GNYE (10) |
Loading...
En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Gaine thermorétractable sans adhésif, le numéro d'article est le suivant: 308-31217.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 308-31217.
Configurer
Propriétés de base
Température de rétraction(°C)
Type
Color
Couleur
Sans halogène
Caractéristiques thermorétractables
N° de pièce du fabricant
Matériau
Diamètre nominal (pré-rétrécissement)(mm)
Diamètre nominal (post-rétrécissement)(mm)
Type de produit
Rétrécissement
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
302-30240 |
305-09504 |
309-20244 |
309-20483 |
309-20953 |
309-20954 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Color | Couleur | Sans halogène | Caractéristiques thermorétractables | N° de pièce du fabricant | Matériau | Diamètre nominal (pré-rétrécissement) (mm) | Diamètre nominal (post-rétrécissement) (mm) | Type de produit | Rétrécissement | Température de rétraction (°C) | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | Oui | Paroi mince | 302-30240 | Polyoléfine (traité. irradié) | 2.40 | 1.20 | Gaine thermorétractable sans adhésif | 2:1 | - | TL27-2.4/1.2-PO-X-BK | |
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | Jaune | - | - | Paroi mince|auto-extinguible | 305-09504 | Polyoléfine (traité. irradié) | 9.50 | 4.80 | Gaine thermorétractable sans adhésif | 2:1 | +135 | HFT-A-9.5/4.8-PO-X-YE | |
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | Jaune | - | Non | Paroi mince|imprimable|résistant aux produits chimiques|ignifuge | 309-20244 | Polyoléfine (traité. irradié) | 2.40 | 1.20 | Gaine thermorétractable sans adhésif | 2:1 | - | TF21-2.4/1.2-PO-X-YE | |
6.28 € | 1 | Disponible | 20 jours | Autre | Orange | Non | Paroi mince|imprimable|résistant aux produits chimiques|ignifuge | 309-20483 | Polyoléfine (traité. irradié) | 4.80 | 2.40 | Gaine thermorétractable sans adhésif | 2:1 | - | TF21-4.8/2.4-PO-X-OG | |
8.93 € | 1 | Disponible | 19 jours | Autre | Orange | Non | Paroi mince|imprimable|résistant aux produits chimiques|ignifuge | 309-20953 | Polyoléfine (traité. irradié) | 9.50 | 4.80 | Gaine thermorétractable sans adhésif | 2:1 | - | TF21-9.5/4.8-PO-X-OG | |
7.88 € | 1 | Disponible | 4 jours | Jaune | - | Non | Paroi mince|imprimable|résistant aux produits chimiques|ignifuge | 309-20954 | Polyoléfine (traité. irradié) | 9.50 | 4.80 | Gaine thermorétractable sans adhésif | 2:1 | - | TF21-9.5/4.8-PO-X-YE |