Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1590299
Référence pièce
|
---|
1590299 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur (pistes) (mm) | Couleur de la lumière | Courant nominal (A) | Courant nominal (mA) | Tension nominale (V) | Alimentation (W) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (Ø) (mm) | Douille (mini ampoules) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 17 | Jaune | - | 20|40 | 6|12 | - | 6.50 | 3.10 | Extrémités de fil | 1590299 |
Loading...
Classe d'efficacité énergétique | Sans objet | Produits industriels | Non | Type de produit | Micro-ampoule |
---|---|---|---|---|---|
En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Micro-ampoule, le numéro d'article est le suivant: 1590299.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1590299.
Configurer
Propriétés de base
Courant nominal(A)
Alimentation(W)
Longueur (pistes)(mm)
Couleur de la lumière
Courant nominal(mA)
Tension nominale(V)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (Ø)(mm)
Douille (mini ampoules)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1590274 |
1590276 |
1590277 |
1590326 |
1590331 |
1590334 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Longueur (pistes) (mm) | Couleur de la lumière | Courant nominal (A) | Courant nominal (mA) | Tension nominale (V) | Alimentation (W) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (Ø) (mm) | Douille (mini ampoules) | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | 17 | Transparent | - | 70 | 6 | 0.42 | 6.50 | 3.20 | T1 | 1590274 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 17 | Transparent | - | 20 | 24 | 0.48 | 6.50 | 3.20 | T1 | 1590276 | |
0.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Transparent | - | 40 | 6 | 0.24 | 11.50 | 4.10 | T1 1/4 | 1590277 | |
0.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Transparent | - | 40 | 28 | 1.12 | 13.20 | 5.70 | T1 3/4 MG | 1590326 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 17 | Transparent | - | 75 | 1.5 | 0.11 | 6.50 | 3.20 | T1 | 1590331 | |
0.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Transparent | - | 40 | 28 | 1.12 | 11.50 | 4.10 | T1 1/4 | 1590334 |