Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1590295
Référence pièce
|
---|
1590295 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Base | Courant nominal (A) | Courant nominal (mA) | Tension nominale (V) | Tension de fonctionnement (V) | Alimentation (W) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (Ø) (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | T4.5 | - | 20 | 12 | 12 | 0.24 | 16.5 | 4.5 | 1590295 |
Loading...
Couleur | Transparent | Classe d'efficacité énergétique | Sans objet | Produits industriels | Non |
---|---|---|---|---|---|
Couleur de la lumière | Transparent | Type de produit | Ampoule de signal lumineux | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Signal lumineux, le numéro d'article est le suivant: 1590295.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1590295.
Configurer
Propriétés de base
Courant nominal(A)
Base
Courant nominal(mA)
Tension nominale(V)
Tension de fonctionnement(V)
Alimentation(W)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (Ø)(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1590282 |
1590283 |
1590284 |
1590296 |
1590297 |
1590310 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Base | Courant nominal (A) | Courant nominal (mA) | Tension nominale (V) | Tension de fonctionnement (V) | Alimentation (W) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (Ø) (mm) | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | T5.5 | - | 40 | 28 | 28 | 1.12 | 30 | 5.4 | 1590282 | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | T5.5 | - | 25 | 24 | 24 | 0.6 | 30 | 5.4 | 1590283 | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | T 6.8 | - | 25 | 24 | 24 | 0.6 | 44 | 6.8 | 1590284 | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | T4.6 | - | 40 | 12 | 12 | 0.48 | 22 | 4.6 | 1590296 | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | T4.5 | - | 20 | 24 | 24 | 0.5 | 16.5 | 4.5 | 1590297 | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | T 6.8 | - | 45 | 28 | 28 | 1.20 | 44 | 6.8 | 1590310 |