Norme avec ampoule

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1524021
1524022
1524024
1524026
1524027
1524029
1524030
1588017
1588020
1588021
1588039
1588042
1588046
1588047
TC-6648780
TC-6648784
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre d'ouverture
(mm)
Couleur Connexion Matériau du boîtier Type à raccord (indicateurs lumineux) Produits industriels Longueur (pistes)
(mm)
Durée de vie
(h)
Couleur de la lumière Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (Ø)
(mm)
Profondeur d'évidement
(mm)
Diamètre d'évidement
(mm)
Type (plaque frontale) Type (type de fabricant) Tension (maximum)
(V)
Tension (minimum)
(V)
Tension (maximum)
(V AC)
Tension (minimum)
(V AC)
Tension (maximum)
(V DC)
Tension (minimum)
(V DC)

1.01 €

1 Disponible 3 jours 12.60Blanc|RougePistesPolycarbonate (PC)Trou d'encliquetageNon20025000Rouge----34.5010.50Circulaire1524021230230----

1.01 €

1 Disponible 3 jours 11Blanc|RougePistesPolycarbonate (PC)Trou d'encliquetageNon20025000Rouge----33.509Circulaire1524022230230----

1.01 €

1 Disponible 3 jours 9.80Blanc|RougePistesPolycarbonate (PC)Trou d'encliquetageNon20025000Rouge----369.50Circulaire1524024230230----

1.01 €

1 Disponible 3 jours 11Vert|BlancPistesPolycarbonate (PC)Trou d'encliquetageNon20025000Vert----33.509Circulaire1524026230230----

1.01 €

1 Disponible 3 jours 10Vert|BlancPistesPolycarbonate (PC)Trou d'encliquetageNon20025000Vert----32.609Circulaire1524027230230----

1.01 €

1 Disponible 3 jours 12.60Blanc|RougePistesPolycarbonate (PC)Trou d'encliquetageNon20025000Rouge----34.5010.50Circulaire1524029230230----

1.01 €

1 Disponible 3 jours 12.60Vert|BlancPistesPolycarbonate (PC)Trou d'encliquetageNon20025000Vert----34.5010.50Circulaire1524030230230----

0.80 €

1 3 jours -RougeFiche CEE 7/16 (4,8 × 0,5 mm)Polyamide 6,6Trou d'encliquetageNon--Rouge24.623.323.30--20.20CarréeTC-R 9-95 N230230----

2.05 €

1 Disponible 3 jours -RougeFiche CEE 7/16 (4,8 × 0,5 mm)Polyamide 6,6Trou d'encliquetage---Rouge24.3-23.3023-20.20CirculaireTC-R 9-92 N230230----

1.85 €

1 Disponible 3 jours -JauneFiche CEE 7/16 (4,8 × 0,5 mm)Polyamide 6,6Trou d'encliquetage---Jaune24.3-23.3023-20.20CirculaireTC-R 9-92 N230230----

3.61 €

1 Disponible 3 jours 16.20Rouge|NoirFiche CEE 7/16 (2,8 × 0,8 mm)Polyamide 6,6Trou et EcrouNon--Rouge----36.6016.20CirculaireTC-R 9-72 B----1212

2.05 €

1 Disponible 3 jours 23Rouge|NoirFiche CEE 7/16 (2,8 × 0,8 mm)Polyamide 6,6Trou carré encliquetableNon--Rouge----20.3020.20CirculaireTC-R 9-92 B----1212

2.05 €

1 Disponible 3 jours -RougeFiche CEE 7/16 (2,8 x 0,8 mm)|Cosse à souderPolyamide 6,6Trou d'encliquetageNon--Rouge----36.6020.20CirculaireTC-R 9-92 B----1212

2.05 €

1 Disponible 3 jours -AmbreFiche CEE 7/16 (2,8 x 0,8 mm)|Cosse à souderPolyamide 6,6Trou d'encliquetageNon--Ambre----36.6020.20CirculaireTC-R 9-92 B----1212

1.33 €

1 Disponible 3 jours -RougePistes-Vis et union-20025000Rouge-----10CirculaireTC-6648780--230230--

1.33 €

1 Disponible 3 jours -VertPistes-Vis et union-20025000Vert-----10CirculaireTC-6648784--230230--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Norme avec ampoule En conformité avec la directive RoHS Oui

Assistance technique