Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TC-6648780
Référence pièce
|
---|
TC-6648780 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre d'ouverture (mm) | Couleur | Connexion | Matériau du boîtier | Type à raccord (indicateurs lumineux) | Produits industriels | Longueur (pistes) (mm) | Durée de vie (h) | Couleur de la lumière | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (Ø) (mm) | Profondeur d'évidement (mm) | Diamètre d'évidement (mm) | Type (plaque frontale) | Type (type de fabricant) | Tension (maximum) (V) | Tension (minimum) (V) | Tension (maximum) (V AC) | Tension (minimum) (V AC) | Tension (maximum) (V DC) | Tension (minimum) (V DC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Rouge | Pistes | - | Vis et union | - | 200 | 25000 | Rouge | - | - | - | - | - | 10 | Circulaire | TC-6648780 | - | - | 230 | 230 | - | - |
Loading...
Type de produit | Norme avec ampoule | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Norme avec ampoule, le numéro d'article est le suivant: TC-6648780.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TC-6648780.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre d'ouverture(mm)
Matériau du boîtier
Produits industriels
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (Ø)(mm)
Profondeur d'évidement(mm)
Tension (maximum)(V)
Tension (minimum)(V)
Tension (maximum)(V DC)
Tension (minimum)(V DC)
Couleur
Connexion
Type à raccord (indicateurs lumineux)
Longueur (pistes)(mm)
Durée de vie(h)
Couleur de la lumière
Diamètre d'évidement(mm)
Type (plaque frontale)
Type (type de fabricant)
Tension (maximum)(V AC)
Tension (minimum)(V AC)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1524022 |
1524024 |
1524026 |
1524027 |
1524029 |
TC-6648784 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre d'ouverture (mm) | Couleur | Connexion | Matériau du boîtier | Type à raccord (indicateurs lumineux) | Produits industriels | Longueur (pistes) (mm) | Durée de vie (h) | Couleur de la lumière | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (Ø) (mm) | Profondeur d'évidement (mm) | Diamètre d'évidement (mm) | Type (plaque frontale) | Type (type de fabricant) | Tension (maximum) (V) | Tension (minimum) (V) | Tension (maximum) (V AC) | Tension (minimum) (V AC) | Tension (maximum) (V DC) | Tension (minimum) (V DC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | 11 | Blanc|Rouge | Pistes | Polycarbonate (PC) | Trou d'encliquetage | Non | 200 | 25000 | Rouge | - | - | - | - | 33.50 | 9 | Circulaire | 1524022 | 230 | 230 | - | - | - | - | |
0.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | 9.80 | Blanc|Rouge | Pistes | Polycarbonate (PC) | Trou d'encliquetage | Non | 200 | 25000 | Rouge | - | - | - | - | 36 | 9.50 | Circulaire | 1524024 | 230 | 230 | - | - | - | - | |
0.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | 11 | Vert|Blanc | Pistes | Polycarbonate (PC) | Trou d'encliquetage | Non | 200 | 25000 | Vert | - | - | - | - | 33.50 | 9 | Circulaire | 1524026 | 230 | 230 | - | - | - | - | |
0.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Vert|Blanc | Pistes | Polycarbonate (PC) | Trou d'encliquetage | Non | 200 | 25000 | Vert | - | - | - | - | 32.60 | 9 | Circulaire | 1524027 | 230 | 230 | - | - | - | - | |
0.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12.60 | Blanc|Rouge | Pistes | Polycarbonate (PC) | Trou d'encliquetage | Non | 200 | 25000 | Rouge | - | - | - | - | 34.50 | 10.50 | Circulaire | 1524029 | 230 | 230 | - | - | - | - | |
1.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Vert | Pistes | - | Vis et union | - | 200 | 25000 | Vert | - | - | - | - | - | 10 | Circulaire | TC-6648784 | - | - | 230 | 230 | - | - |